TPS2421-1
- Integrated Pass MOSFET
- Up to 20-V Bus Operation
- Programmable Fault Current
- Current Limit Proportionally Larger than Fault Current
- Programmable Fault Timer
- Internal MOSFET Power Limiting
- Latch-Off on Fault (TPS2421-1) and Retry (TPS2421-2) Versions
- SO-8 PowerPad™ Package
- –40°C to +125°C Junction Temperature Range
- UL2367 Recognized - File Number E169910
The TPS2421 device provides highly integrated hot swap power management and superior protection in applications where the load is powered by busses up to 20 V. The TPS2421 device is well suited to standard bus voltages as low as 3.3 V because of the maximum-UV turnon threshold of 2.9 V. These devices are very effective in systems where a voltage bus must be protected to prevent shorts from interrupting or damaging the unit. The TPS2421 device is an easy to use devices in an 8-pin PowerPad™ SO-8 package.
The TPS2421 device has multiple programmable protection features. Load protection is accomplished by a non-current limiting fault threshold, a hard current limit, and a fault timer. The current dual thresholds allow the system to draw short high current pulses, while the fault timer is running, without causing a voltage droop at the load. An example of this is a disk drive startup. This technique is ideal for loads that experience brief high demand, but benefit from protection levels in-line with their average current draw.
Hotswap MOSFET protection is provided by power limit circuitry which protects the internal MOSFET against SOA related failures.
The TPS2421 device is available in latch-off on fault (TPS2421-1) and retry on fault (TPS2421-2).
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS2421-x 5-A, 20-V Integrated FET Hot Swap データシート (Rev. K) | PDF | HTML | 2019年 5月 15日 | ||
| 証明書 | TPS2421-1 UL Certificate of Compliance IEC 60950-1 | 2020年 4月 24日 | ||||
| 機能安全情報 | eFuse: Safety Certification and why it Matters | 2020年 3月 18日 | ||||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| アプリケーション・ノート | Basics of eFuses (Rev. A) | 2018年 4月 5日 | ||||
| ユーザー・ガイド | TPS2420 Reference Design | 2009年 3月 27日 | ||||
| EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the TPS2420, TPS2421-1, TPS2421-2 | 2009年 1月 6日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS2421-1EVM-02 — TPS2421-1 ホットスワップ・コントローラ評価モジュール
TPS2421-1EVM-02 は、MOSFET を内蔵したホット・スワップ・コントローラである TPS2421-1 を使用する、3V ~ 18V 対応の基板です。電源投入時に、突入電流を制限し、MOSFET を保護する目的で、出力側の電力を制限します。過電流の状態が発生した場合、このコントローラは負荷に供給する電力を高速で遮断し、負荷のステータスを示す信号を伝送します。動作電流、障害電流、障害タイマに関する設定値は、ハードウェアでプログラマブル (設定可能)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。