TPS24742EVM-667
TPS24742 評価モジュール、ORing アプリケーションへのホットスワップ用
TPS24742EVM-667
概要
TPS24742EVM-667 評価基板 (EVM) は、2.5V ~ 18V で動作する正電圧ホットスワップ / ORing (OR 接続) コントローラ TPS24742 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は、ホットスワップまたは ORing (OR 接続) アプリケーション向けの設計を採用しており、外部にある試験用回路とアプリケーション回路を容易に接続するためのヘッダー・コネクタを搭載しています。
特長
- プログラマブル SOA (安全動作領域)
- 逆方向ブロッキング・スレッショルドはプログラマブル (設定可能)
- ホットスワップと ORing (OR 接続) は互いに独立したイネーブル
- ホットスワップと ORing (OR 接続) コントローラの順序は交換可能
購入と開発の開始
評価ボード
TPS24742EVM-667 — TPS24742 評価モジュール、ORing アプリケーションへのホットスワップ用
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2