TPS24741
- 2.5V to 18V Bus Operation (30V abs max)
- Programmable Protection Settings:
- Current Limit: ±5% at 10mV
- Fast Trip: ±10% at 20mV
- Reverse Voltage: ±1mV at –1 mV
- Programable Response Time for Fast Trip and
Reverse Voltage - Programmable FET SOA Protection
- Dual Timer (Inrush/Fault)
- Interchangeable Hot Swap and ORing
- Analog Current Monitor (1% at 25mV)
- Status Flags for Faults and Power Good
- UV and OV Protection
- Independent EN for Hot Swap and ORing
- 4mm × 4mm 24-pin QFN
- 40 = Latch, 41 = Retry, 42 = Fast Latch Off
The TPS2474x is an integrated ORing and Hot Swap controller for 2.5 V to 18 V systems. It's precise and programmable protection settings aid in the design of high power, high availability systems where isolating faults is critical.
Programmable current limit, fast shut down, and fault timer protect the load and supply during fault conditions such as a hot - short. The fast shutdown threshold and response time can be tuned to ensure a fast response to real faults, while avoiding nuisance trips. Programmable SOA (Safe Operating Area) protection and the inrush timer keep the MOSFET safe under all operating conditions. After asserting a power good, TPS2474x runs the fault timer during over-current events, but doesnt current limit. It shuts down after the fault timer expires. Two independent timers (inrush/fault) allow the user to customize protection based on system requirements. The ORing function of the TPS2474x allows the user to program the reverse voltage threshold and response time to aid in the design of redundant power supply systems.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS2474x 2.5-V to 18-V High Performance Hot Swap and ORing Controller データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2015年 2月 17日 | ||
セレクション・ガイド | Hot Swap Selection Tool | 2015年 7月 28日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS24742EVM-667 Evaluation Module User's Guide | 2015年 7月 2日 | ||||
アプリケーション・ノート | Handling System Transients in Hot Swap Applications | 2015年 5月 8日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS24740EVM-596 Evaluation Module (Rev. A) | 2015年 3月 12日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS24740EVM-596 — TPS24740 評価モジュール、マルチ・ホットスワップ負荷 OR 用
TPS24740EVM-596 評価基板 (EVM) は、2.5V ~ 18V で動作する正電圧ホットスワップ / ORing (OR 接続) コントローラ TPS24740 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は、複数のホットスワップ負荷の ORing (OR 接続) 向けの設計を採用しており、外部にある試験用回路とアプリケーション回路を容易に接続するためのヘッダー・コネクタを搭載しています。
TPS24742EVM-667 — TPS24742 評価モジュール、ORing アプリケーションへのホットスワップ用
TPS24742EVM-667 評価基板 (EVM) は、2.5V ~ 18V で動作する正電圧ホットスワップ / ORing (OR 接続) コントローラ TPS24742 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は、ホットスワップまたは ORing (OR 接続) アプリケーション向けの設計を採用しており、外部にある試験用回路とアプリケーション回路を容易に接続するためのヘッダー・コネクタを搭載しています。
TPS24741 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
サポート対象の製品とハードウェア
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
-
parametric-filter eFuse とホット・スワップ・コントローラ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。