TPS24740EVM-596

TPS24740 評価モジュール、マルチ・ホットスワップ負荷 OR 用

TPS24740EVM-596

購入

概要

TPS24740EVM-596 評価基板 (EVM) は、2.5V ~ 18V で動作する正電圧ホットスワップ / ORing (OR 接続) コントローラ TPS24740 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は、複数のホットスワップ負荷の ORing (OR 接続) 向けの設計を採用しており、外部にある試験用回路とアプリケーション回路を容易に接続するためのヘッダー・コネクタを搭載しています。

特長
  1. プログラマブル SOA (安全動作領域)
  2. 逆方向ブロッキング・スレッショルドはプログラマブル (設定可能)
  3. ホットスワップと ORing (OR 接続) は互いに独立したイネーブル
  4. ホットスワップと ORing (OR 接続) コントローラの順序は交換可能
eFuse とホット・スワップ・コントローラ
TPS24740 電力制限機能とラッチオフ機能搭載、ORing 対応、2.5V ~ 18V、ホット・スワップ・コントローラ TPS24741 電力制限機能と自動再試行機能搭載、ORing 対応、2.5V ~ 18V、ホット・スワップ・コントローラ TPS24742 電力制限機能搭載、ORing 対応、2.5V ~ 18V、ホット・スワップ・コントローラ TPS24772 高性能、2.5 ~ 18V、ホット・スワップ・コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS24740EVM-596 — TPS24740 評価モジュール、マルチ・ホットスワップ負荷 OR 用

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS24740EVM-596 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS24740EVM-596 Evaluation Module (Rev. A) 2015年 3月 12日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ