TPS24772
- 2.5V to 18V Bus Operation (30V abs max)
- Programmable Protection Settings:
- Current Limit: ±5% at 10mV
- Fast Trip: ±10% at 20mV
- Programmable FET SOA Protection
- Programable Response Time for Fast Trip
- Dual Timer (Inrush/Fault)
- Analog Current Monitor (1% at 25mV)
- Programmable UV and OV
- Status Flags for Faults and Power Good
- 4mm × 4mm 24-pin QFN
- 70 = Latch, 71 = Retry, 72 = Fast Latch Off
The TPS2477x is a high performance analog Hot Swap Controller for 2.5 V to 18 V systems. The precise and highly programmable protection settings of the TPS2477x aid the design of high power high availability systems where isolating faults is critical.
Programmable current limit, fast shut down, and fault timer protect the load and supply during fault conditions such as a hot - short. The fast shutdown threshold can be tuned to ensure a fast response to real faults, while avoiding nuisance trips. Programmable Safe Operating Area (SOA) protection and the inrush timer keep the MOSFET safe under all conditions. After asserting power good, TPS2477x acts as a circuit breaker and runs the fault timer during over current events, but doesn’t current limit. It shuts down after the fault timer expires. Two independent timers (inrush/fault) allow the user to customize protection based on system requirements.
Finally, the flexibility of the TPS2477x aid Hot Swap design for the 240 VA requirement and a design example is shown in the datasheet.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS2477x 2.5 to 18-V High Performance Hot Swap データシート | PDF | HTML | 2015年 3月 3日 | ||
セレクション・ガイド | Hot Swap Selection Tool | 2015年 7月 28日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS24772EVM-685 Evaluation Module User's Guide | 2015年 3月 18日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS24740EVM-596 Evaluation Module (Rev. A) | 2015年 3月 12日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS24740EVM-596 — TPS24740 評価モジュール、マルチ・ホットスワップ負荷 OR 用
TPS24740EVM-596 評価基板 (EVM) は、2.5V ~ 18V で動作する正電圧ホットスワップ / ORing (OR 接続) コントローラ TPS24740 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は、複数のホットスワップ負荷の ORing (OR 接続) 向けの設計を採用しており、外部にある試験用回路とアプリケーション回路を容易に接続するためのヘッダー・コネクタを搭載しています。
TPS24772EVM-685 — TPS24772 EVM 高性能ホットスワップ・アプリケーション用
The TPS24772EVM-685 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS24772 2.5V to 18V High Performance Hot-Swap controller. The EVM contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.
TPS24772 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
サポート対象の製品とハードウェア
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
-
parametric-filter eFuse とホット・スワップ・コントローラ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。