TPS24772EVM-685

TPS24772 EVM 高性能ホットスワップ・アプリケーション用

TPS24772EVM-685

購入

概要

The TPS24772EVM-685 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS24772 2.5V to 18V High Performance Hot-Swap controller. The EVM contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

 

 

特長
  • 2.5V to 18V bus operation (30V abs max)
  • Programmable FET SOA protection
  • Dual fault timer (over-current/inrush)
  • Analog current monitor (1% @25mV)
  • Programmable current limit and fast trip protection settings
eFuse とホット・スワップ・コントローラ
TPS24770 高性能、電流監視機能搭載、2.5 ~ 18V、ホット・スワップ・コントローラ TPS24771 高性能、アナログ電流監視機能搭載、2.5 ~ 18V、ホット・スワップ・コントローラ TPS24772 高性能、2.5 ~ 18V、ホット・スワップ・コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS24772EVM-685 — TPS24772 EVM 高性能ホットスワップ・アプリケーション用

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS24772EVM-685 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS24772EVM-685 Evaluation Module User's Guide 2015年 3月 18日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS24740EVM-596 Evaluation Module (Rev. A) 2015年 3月 12日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ