TPS25210EVM

TPS25210 eFuse 評価基板

TPS25210EVM

ご注文はこちら

概要

TPS25210EVM eFuse 評価ボードを使用すると、TI の TPS25210 eFuse 製品を採用したリファレンス回路を評価できます。TPS25210 デバイスは 2.7V ~ 5.7V 対応の 4A eFuse であり、31mΩ の FET、逆電流保護機能、入力逆極性保護機能、過電流と突入電流の保護機能、調整可能な過電流過渡ブランキング タイマ、プログラマブルな低電圧と過電圧の保護機能を内蔵しています。

特長
  • 2.7V ~ 5.7V (代表値) で動作
  • 複数のオンボード ジャンパを使用する、プログラマブルな 0.5A ~ 4.44A の電流制限
  • プログラマブルな過渡電流ブランキング タイマ
  • プログラマブルな出力スルーレート制御機能、UVLO、電流制限
  • パワー グッドと故障を LED でステータス表示
  • TVS (過渡電圧サプレッサ) ダイオードは入力過渡からの保護を実現し、出力側のオンボード ショットキー ダイオードは、過電流障害発生時の負のスパイクを防止
eFuse (統合型ホットスワップ)
TPS2521 逆極性保護機能内蔵、2.7V ~ 5.7V、31mΩ、4A eFuse
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS25210EVM — TPS25210 evaluation module for eFuse

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS25210EVM TPS25210 evaluation module for eFuse

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS25210EVM: Evaluation Module for TPS25210 eFuse PDF | HTML 2021/03/31
証明書 TPS25210EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021/05/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。