TPS2521
- 広い動作時入力電圧範囲:2.7V~5.7V
- 絶対最大定格:28V
- –15V までの負の電圧に対応
- 低オン抵抗のバック・ツー・バック FET を内蔵:RON = 31mΩ (標準値)
- 真の逆電流ブロッキングを実現する理想ダイオード動作
- ピン選択可能なスレッショルド (3.8V、5.7V) と 5µs (標準値) の応答時間を持つ高速過電圧クランプ (OVC)
- 負荷電流監視出力 (ILM) を備えた過電流保護
- アクティブな電流制限応答
- 調整可能なスレッショルド (ILIM) 0.5A~4.44A
- 精度:±10% (ILIM > 1A)
- 可変の過渡ブランキング・タイマ (ITIMER)、最大 2 × ILIM のピーク電流を許容
- 出力負荷電流監視精度:±6% (IOUT ≥ 1A)
- 高速トリップ応答による短絡保護
- 応答時間 500ns (標準値)
- 可変 (2 × ILIM) および固定のスレッショルド
- アクティブ HIGH のイネーブル入力、低電圧誤動作防止 (UVLO) スレッショルドを設定可能
- 可変の出力スルーレート (dVdt) 制御
- 過熱保護
- 可変スレッショルド (PGTH) 付きのパワー・グッド表示 (PG)
- UL 2367 認定
- ファイル番号 E169910
- RILM ≥ 750Ω
- IEC 62368-1 CB 認証
- 小型サイズ:QFN 2mm × 2mm (0.45mm ピッチ)
TPS2521x ファミリの eFuse は、小さなパッケージに搭載され、高度に統合された回路保護および電源管理ソリューションです。このデバイスは、非常に少ない数の外付け部品で複数の保護モードを提供し、過負荷、短絡、電圧サージ、逆極性、過剰な突入電流に対して堅牢な保護を行います。内蔵バック・ツー・バック FET によって出力から入力への逆電流が常に阻止されるため、入力電源障害に備えた負荷側エネルギー保持ストレージを必要とするシステムに最適です。
出力電流制限レベルは、1 つの外付け抵抗により設定できます。また、電流制限抵抗の両端で電圧降下を測定することにより、出力負荷電流を正確に検出可能です。
特定の突入電流要件を持つアプリケーションでは、1 つの外付けコンデンサにより出力スルーレートを設定できます。出力を安全な固定最大電圧 (ピンで選択可能) にクランプすることで、入力過電圧状態から負荷を保護できます。
これらのデバイスは、2mm × 2mm、10 ピンの HotRod QFN パッケージで供給され、放熱性能の向上とシステムのフットプリントの削減に役立ちます。
これらのデバイスは、–40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS2521xx、2.7V~5.7V、4A、31mΩ、真の逆電流ブロッキング eFuse、入力逆極性保護機能付き データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 5月 12日 |
| 証明書 | TPS25210x CB Test Certificate IEC 62368-1 | 2022年 1月 19日 | ||||
| 証明書 | TPS25210x UL2367 Certificate of Compliance E169910 | 2022年 1月 19日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS25210EVM — TPS25210 eFuse 評価基板
TPS25210EVM eFuse 評価ボードを使用すると、TI の TPS25210 eFuse 製品を採用したリファレンス回路を評価できます。TPS25210 デバイスは 2.7V ~ 5.7V 対応の 4A eFuse であり、31mΩ の FET、逆電流保護機能、入力逆極性保護機能、過電流と突入電流の保護機能、調整可能な過電流過渡ブランキング タイマ、プログラマブルな低電圧と過電圧の保護機能を内蔵しています。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RPW) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。