TPS2553DBV1EVM-364
パワー・ディストリビューション・スイッチ、可変電流制限付、評価モジュール、TPS2553DBV1EVM-364 用
TPS2553DBV1EVM-364
概要
The TPS2552/3DBVEVM and TPS2552/3DRVEVM are evaluation modules (EVM) for Texas Instruments’family of power-distribution switches with adjustable current-limit. These EVMs operate over a 2.5 V to 6.5 V range. An onboard jumper sets the output current-limit to either 0.5 A or 1 A. Test points provide convenient access to all critical node voltages.
USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS2553DBV1EVM-364 — パワー・ディストリビューション・スイッチ、可変電流制限付、評価モジュール、TPS2553DBV1EVM-364 用
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4