TPS2553-1
0.075 ~ 1.7A の調整可能なILIMIT、アクティブ・ハイ、ラッチオフ機能と逆方向ブロッキング機能搭載、2.5 ~ 6.5V、85mΩ USB パワー・スイッチ
TPS2553-1
- 1.5Aまでの最大負荷電流
- 1.7Aにおいて±6%の電流制限精度(標準値)
- USBの電流制限要件に適合
- TPS2550およびTPS2551と下位互換
- 電力制限の可変範囲: 75mA~1700mA (標準値)
- 定電流(TPS255x)およびラッチ・オフ(TPS255x-1)バージョン
- 過電流への高速な応答 - 2µs (標準値)
- 85mΩのハイサイドMOSFET (DBVパッケージ)
- 逆入出力電圧に対する保護
- 動作範囲: 2.5V~6.5V
- ソフトスタート機能内蔵
- IEC 61000-4-2に従い15kVのESD保護(外部容量あり)
- UL認定済み- ファイルNo. E169910およびNEMKO IEC60950-1-am1 ed2.0
- TIスイッチ・ポートフォリオを参照
アプリケーション
- USBポートおよびハブ
- デジタルTV
- セットトップ・ボックス
- VOIP電話
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS255xおよびTPS255x-1電力分配スイッチは、正確な電流制限が必要な、または大きな容量性負荷があり短絡が発生するようなアプリケーションを対象としており、1.5Aまでの連続的な負荷電流を供給できます。これらのデバイスは、外付け抵抗により電流制限スレッショルドを75mA~1.7Aまで(標準値)の範囲でプログラム可能です。電流制限の精度は、より高い電流制限設定において、±6%まで高めることができます。この電源スイッチの立ち上がりおよび立ち下がり時間は、オン/オフ時の電流サージを最小限に抑えるように制御されます。
TPS255xデバイスは、出力負荷が電流制限スレッショルドを超過したときに、定電流モードを使用して、出力電流を安全なレベルに制限します。TPS255x-1デバイスは、過電流または逆電圧の状況で電力スイッチをラッチオフし、回路ブレーカー機能を提供します。 内蔵の逆電圧コンパレータは、出力電圧が入力よりも高く駆動されたときに電力スイッチをディセーブルし、スイッチの入力側にあるデバイスを保護します。過電流および逆電圧状態の間、FAULT出力がLOWにアサートされます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS255xx 高精度、可変電流制限の電力分配スイッチ データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2016年 9月 13日 |
証明書 | TPS255x UL 2367 Certificate of Compliance E169910-20090213 | 2024年 6月 25日 | ||||
証明書 | TPS255x UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 (Rev. A) | 2024年 6月 24日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
ユーザー・ガイド | Power-Distribution Switch with Adjustable Current-Limit EVM | 2008年 10月 8日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS2553DBV1EVM-364 — パワー・ディストリビューション・スイッチ、可変電流制限付、評価モジュール、TPS2553DBV1EVM-364 用
The TPS2552/3DBVEVM and TPS2552/3DRVEVM are evaluation modules (EVM) for Texas Instruments’family of power-distribution switches with adjustable current-limit. These EVMs operate over a 2.5 V to 6.5 V range. An onboard jumper sets the output current-limit to either 0.5 A or (...)
TPS2553DRV1EVM-364 — パワー・ディストリビューション・スイッチ、可変電流制限付、評価モジュール、TPS2553DRV1EVM-364 用
The TPS2552/3DBVEVM and TPS2552/3DRVEVM are evaluation modules (EVM) for Texas Instruments’family of power-distribution switches with adjustable current-limit. These EVMs operate over a 2.5 V to 6.5 V range. An onboard jumper sets the output current-limit to either 0.5 A or (...)
TPS2553-1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点