TPS2554EVM-010

評価モジュール、TPS2554 用、高精度、可変電流制限 パワー・ディストリビューション・スイッチ

TPS2554EVM-010

購入

概要

The TPS2554EVM-010 is an evaluation module (EVM) for Texas Instruments TPS2554DRC and TPS2555DRC precision adjustable, current-limited power-distribution switches. This EVM operates over a 4.5 V to 5.5 V range. An onboard jumper sets the output current-limit to either 1.2 A or 2.4 A. Test points provide convenient access to all critical node voltages.

特長
  • Adjustable Current-Limit, 250 mA to 2700 mA
  • Fast Over-current Response, 2 uS Typical
  • 70 mOhm High Side MOSFET
  • Operating Range: 4.5 V to 5.5 V
  • Deglitched Fault Report
  • 2 uA Maximum Standby Supply Current
USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ
TPS2554 アクティブ・ハイ、0.5 ~ 2.5A 調整可能、2 つの設定可能 ILIMIT、4.5 ~ 5.5V、73mΩ USB パワー・スイッチ TPS2555 アクティブ・ロー、0.5 ~ 2.5A 調整可能、2 つの設定可能 ILIMIT、4.5 ~ 5.5V、73mΩ USB パワー・スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2554EVM-010 — 評価モジュール、TPS2554 用、高精度、可変電流制限 パワー・ディストリビューション・スイッチ

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS2554EVM-010 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS2554 and TPS2555 Evaluation Module 2011年 6月 13日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ