データシート
TPS2555
- USBの電流制限要件に適合
- 可変電流制限:500mA~2.5A(typ)
- 独立して設定可能な2つの電流制限スレッショルド
- 高速な過電流応答:1.5µs(typ)
- ハイサイドMOSFET:73mΩ
- スタンバイ時消費電流:最大3.8µA
- PowerPAD™による熱管理
- ディスエーブル時の自動出力放電
- ハイ・イネーブル製品(TPS2554)とロー・イネーブル製品(TPS2555)を用意
TPS2554/55パワー・ディストリビューション・スイッチは、高精度な電流制限が必要なアプリケーションや、大きな容量性負荷や短絡が発生する可能性のあるアプリケーション向けに設計されています。電流制限スレッショルドは、外付け抵抗により500mA~2.5A(typ)の範囲でプログラミングできます。
TPS2554/55では、出力負荷が電流制限スレッショルドを超えた場合に、定電流モードに切り替えることで、出力電流を安全なレベルに制限します。過電流状態中および過熱状態中は、FAULT論理出力がLowにアサートされます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 精度調整可能、電流制限パワー・ディストリビューション・スイッチ データシート | 英語版 | PDF | HTML | 2012年 2月 10日 | |
証明書 | US-39957-UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 | 2022年 6月 27日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS2554 and TPS2555 Evaluation Module | 2011年 6月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS2554EVM-010 — 評価モジュール、TPS2554 用、高精度、可変電流制限 パワー・ディストリビューション・スイッチ
The TPS2554EVM-010 is an evaluation module (EVM) for Texas Instruments TPS2554DRC and TPS2555DRC precision adjustable, current-limited power-distribution switches. This EVM operates over a 4.5 V to 5.5 V range. An onboard jumper sets the output current-limit to either 1.2 A or 2.4 A. Test points (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
TPS2555 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM294A.ZIP (31 KB) - PSpice Model
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点