計算ツール TPS255X-CURRENT-LIMIT-CALC — Current-Limit Calculator サポート対象の製品とハードウェア サポート対象の製品とハードウェア 製品 USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ TPS2552 — 0.075 ~ 1.7A の調整可能なILIMIT、アクティブ・ロー、逆方向ブロッキング、2.5 ~ 6.5V、85mΩ USB パワー・スイッチ TPS2552-1 — 0.075 ~ 1.7A の調整可能なILIMIT、アクティブ・ロー、ラッチオフ機能と逆方向ブロッキング機能搭載、2.5 ~ 6.5V、85mΩ USB パワー・スイッチ TPS2553 — 0.075 ~ 1.7A の調整可能なILIMIT、アクティブ・ハイ、逆方向ブロッキング機能搭載、2.5 ~ 6.5V、85mΩ USB パワー・スイッチ TPS2553-1 — 0.075 ~ 1.7A の調整可能なILIMIT、アクティブ・ハイ、ラッチオフ機能と逆方向ブロッキング機能搭載、2.5 ~ 6.5V、85mΩ USB パワー・スイッチ ダウンロード
TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供 英語で投稿されたすべてのフォーラムトピックを表示 コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。 TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。