TPS25741EVM-802
電源マルチプレクサ / ポート電源管理機能付き TPS25741 評価モジュール
TPS25741EVM-802
概要
The TPS25741 evaluation module (TPS25741EVM-802) contains evaluation and reference circuitry for the TPS25741, which is a dedicated USB PD type C downstream facing port (DFP) controller. TPS25741 relies on an upstream converter to output 5V, 12V, and 20V (TPS25741). This EVM uses an TPS54531 based buck converter as the power supply for TPS25741.
特長
- TPS25741 Built in IEC 61000-4-2 ESD Protection on CC1 and CC2 pins
- State-machine implementation requires no firmware
- Variable output voltage of 5V, 12V, and 20V depending on request
- Up to 5A output current with captive cable attached. Default is 3A
- Smooth transitions between 5V, 12V, and 20V that are compatible with USB PD specification
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
購入と開発の開始
評価ボード
TPS25741EVM-802 — TPS25741 電源マルチプレクサ / ポート電源管理機能付き評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS25741EVM-802 and TPS25741AEVM-802 EVM User's Guide for Desktops (Rev. A) | 2017年 2月 7日 | |||
証明書 | TPS25741EVM-802 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |