TPS25820EVM-835

TPS25820 USB 専用ポート・コントローラ使用 USB Type-C、1.5A ソース・コントローラ / パワー・スイッチの評価モジュール

TPS25820EVM-835

購入

概要

The TPS25820 evaluation module (TPS25820EVM-835) contains evaluation and reference circuitry for TPS25820, which is a simple to use USB Type-C controller with an integrated 1.5A rated USB VBUS power switch. This device meets the Source requirements as defined in the USB Type-C Specification and implemetns the Source state machine for the detection of USB Type-C device attach/detach, connection orientation, and attached device type.

特長
  • USB Type-C Rev.1.2 Compliant Source Controller
  • 1.5A Capability Adertisement on CC Line and 1.7A OUT Current Limit
  • Connector Attach/Detach Detection and Surper-speed Polarity Determination
  • CC1 and CC2 +/- 8kV Contact and +/- 15kV Air Discharge ESD Rating(IEC 61000-4-2)
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS25820 VCONN 搭載、USB Type-C® ソース (供給) コントローラと 1.5A パワー スイッチ

 

USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ
TPS2514 USB 専用充電ポート・コントローラ - Gen 1
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS25820EVM-835 — TPS25820 USB 専用ポート・コントローラ使用、USB Type-C 対応 1.5A ソース・コントローラ / パワー・スイッチの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPS25820 and TPS25821 Evaluation Modules (Rev. A) 2017年 11月 14日
データシート TPS25820、TPS25821 USB Type-CTM 1.5Aソース・コントローラおよび電源スイッチ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 8月 11日
証明書 TPS25820EVM-835 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ