TPS25820
- USB Type-CTMリリース1.3準拠のソース・コントローラ
- CCライン上のSTD/1.5A電流能力のアドバタイズメント
- コネクタの取り付け/取り外し検出
- スーパー・スピードの極性判定
- VBUSとVCONN (TPS25820)の印加および放電、内部で固定された電流制限付き
- Type-Cコネクタに何も接続されていないとき、動作電流1.0µA (標準値)
- 64mΩ (標準値)のハイサイドOUT MOSFET
- USBの電流制限要件に適合
- 1.7A、±7%精度のOUT電流制限
- 高速な過電流応答: 1.5µs (標準値)
- CC1およびCC2の、±8kV接触放電および±15kV空中放電ESD定格(IEC 61000-4-2)
- IEC/UL 認定
- US-33101-UL: IEC 60950-1:2005、
AMD1:2009、AMD2:2013 - US-33102-UL: IEC 62368-1:2014
- US-33101-UL: IEC 60950-1:2005、
TPS25820/21はUSB Type-Cソース・コントローラで、1.5A定格のUSB電源スイッチが内蔵されています。TPS25820/21は、Type-C構成チャネル(CC)ラインをモニタして、USBシンクの取り付けを検出します。シンクが取り付けられた場合、TPS25820/21はVBUSに電力を印加し、パススルーのCCラインを経由して、選択可能なVBUS電流ソーシング能力をシンクに通知します。シンクにE-Markedケーブルが接続されると、TPS25820はVCONN電力もケーブルのVCONNピンに印加します。TPS25821はVCONN電力を印加せず、USB 2.0やデータなしの充電用実装など、VCONNが必要ない機能向けです。
TPS25820/21は、何も接続されていないとき1.0µA (標準値)を消費します。FAULT出力は、スイッチが過電流または過熱状態のときに信号を発します。SINK出力は、シンクが接続されているときに信号を出力し、POL出力はケーブルのスーパー・スピード・ラインの極性を示します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS25820EVM-835 — TPS25820 USB 専用ポート・コントローラ使用 USB Type-C、1.5A ソース・コントローラ / パワー・スイッチの評価モジュール
The TPS25820 evaluation module (TPS25820EVM-835) contains evaluation and reference circuitry for TPS25820, which is a simple to use USB Type-C controller with an integrated 1.5A rated USB VBUS power switch. This device meets the Source requirements as defined in the USB Type-C Specification and (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード
USB-C-PD-TKT-EVM — USB-C-Power Delivery-TKT-EVM、USB Type-C® PD (パワー デリバリ) の評価基板
USB-C-PD-TKT-EVM は、TPS65987DDJ のデフォルト構成を使用する、USB Type-C PD (パワー デリバリ) 向けの評価基板です。ユーザーはこの製品を採用すると、構成 4 を使用する場合に最大 60W、構成 2 を使用する場合に最大 45W というさまざまな電力プロファイルを開発できます。さらに、この製品が搭載している USB Type-A から Type-C へのコンバータは、最大 1.5A の供給能力を通知 (アドバタイズ) することができます。また、Type-C プラグから Type-C レセプタクルや、Type-C レセプタクルから Type-C (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DSS) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。