USB-C-PD-TKT-EVM

USB-C-Power Delivery-TKT-EVM、USB Type-C® PD (パワー デリバリ) の評価基板

USB-C-PD-TKT-EVM

購入

概要

USB-C-PD-TKT-EVM は、TPS65987DDJ のデフォルト構成を使用する、USB Type-C PD (パワー デリバリ) 向けの評価基板です。ユーザーはこの製品を採用すると、構成 4 を使用する場合に最大 60W、構成 2 を使用する場合に最大 45W というさまざまな電力プロファイルを開発できます。さらに、この製品が搭載している USB Type-A から Type-C へのコンバータは、最大 1.5A の供給能力を通知 (アドバタイズ) することができます。また、Type-C プラグから Type-C レセプタクルや、Type-C レセプタクルから Type-C レセプタクルへの変換を行う 2 枚のテスト基板も付属しています。

特長
  • 60W/45W ソース (電力供給)
  • USB Type-C® PD (パワー デリバリ)
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS25820 VCONN 搭載、USB Type-C® ソース (供給) コントローラと 1.5A パワー スイッチ TPS65987DDJ PC ホストと Thunderbolt デバイス向け、パワー スイッチ内蔵、USB-C® パワー デリバリ (PD) コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

USB-C-PD-TKT-EVM — USB-C-Power Delivery-TKT-EVM、USB Type-C® PD (パワー デリバリ) の評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド USB Type-C PD TKT Evaluation Module 2019年 7月 1日
証明書 USB-C-PD-TKT-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 11月 1日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ