TPS65987DDJ
- USB-IF による PD3.0 認証済みデバイス
- 新しい USB PD 設計の認証には PD3.0 シリコンが必要
- TID#:1067
- PD2.0 と PD3.0 の比較の記事
- 新しい USB PD 設計の認証には PD3.0 シリコンが必要
- TPS65987DDJ は Thunderbolt 3 (TBT3) デバイスの PD3.0 コントローラです。
- この PD コントローラは TBT3 デバイスの設計でのみ使用できます。
- インテル社のリファレンス・デザイン (文書番号 569174) を参照してください。
- TBT3 デバイス以外の設計に使う場合、www.ti.com/usb-c と E2E ガイドを参照してください。
- 完全に管理されたパワー・パスを内蔵
- 2 つの 5~20V、5A、25mΩ 双方向スイッチを内蔵
- UL 2367 認証番号:20190107-E169910
- IEC 62368-1 認証番号:US-34617-UL
- 堅牢なパワー・パス保護機能を内蔵
- シンクに構成した場合、両方の 20V/5A パワー・パスの逆電流保護、低電圧保護、過電圧保護、スルーレート制御機能を内蔵
- ソースに構成した場合、両方の 20V/5A パワー・パスの低電圧保護、過電圧保護、突入電流保護のための電流制限機能を内蔵
- USB Type-C 電力供給 (PD) コントローラ
-
13 本の構成可能な GPIO
- BC1.2 充電対応
- USB PD 3.0 認証済み
- USB Type-C 仕様に準拠
- ケーブルの取り付けと方向の検出
- VCONN スイッチ内蔵
- 物理レイヤおよびポリシー・エンジン
- デッド・バッテリ・サポート用の 3.3V LDO 出力
- 3.3V または VBUS 電源からの電力供給
- 1 つの I2C プライマリまたはセカンダリ・ポート
- 1 つの I2C プライマリ専用ポート
- 1 つの I2C セカンダリ専用ポート
-
TPS65987DDJ は、ドッキング・ステーションまたはモニタ向けに最適化された シングル・ポート高集積スタンドアロン USB Type-C および PD (Power Delivery) コントローラです。 TPS65987DDJ は、完全に管理されたパワー・パスを堅牢な保護機能と統合することで包括的な USB-C PD ソリューションを実現しています。このデバイスは、インテル社の TBT3 デバイス最終製品リファレンス・デザインに採用されています。このリファレンス・デザインは、この種の設計において本 PD コントローラがシステム・レベルで適切に機能することを保証しています。これにより、システム設計の複雑さが大幅に緩和され、その結果、開発期間を大幅に短縮できます。
詳細リクエスト
この IC は、Thunderbolt™ 3 デバイス向けを意図しています。
このファームウェア構成ツールの GUI などの情報も入手できます。 ご請求
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS65987DDJ Thunderbolt 3 デバイス向け、パワー・スイッチ内蔵 USB Type-C® および USB PD コントローラ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 12月 7日 |
ユーザー・ガイド | TPS65987DJ Evaluation Module (Rev. A) | 2020年 4月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS65987DJEVM — TPS65987DDJ パワー スイッチ内蔵、USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) コントローラの評価基板 (EVM)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード
USB-C-PD-TKT-EVM — USB-C-Power Delivery-TKT-EVM、USB Type-C® PD (パワー デリバリ) の評価基板
USB-C-PD-TKT-EVM は、TPS65987DDJ のデフォルト構成を使用する、USB Type-C PD (パワー デリバリ) 向けの評価基板です。ユーザーはこの製品を採用すると、構成 4 を使用する場合に最大 60W、構成 2 を使用する場合に最大 45W というさまざまな電力プロファイルを開発できます。さらに、この製品が搭載している USB Type-A から Type-C へのコンバータは、最大 1.5A の供給能力を通知 (アドバタイズ) することができます。また、Type-C プラグから Type-C レセプタクルや、Type-C レセプタクルから Type-C (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RSH) | 56 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。