TPS25854Q1EVM-164
TPS25854-Q1 USB Type-C™ 充電ポート・コントローラの評価基板
TPS25854Q1EVM-164
概要
TPS25854-Q1 は統合型の USB 充電ポート・ソリューションであり、最大 3A を供給する能力のある DC/DC 同期コンバータや、自動 DCP (Dedicated Charging Port:専用充電ポート) モードと複数の USB Type-C® ポートの実装を目的とする統合型の検出機能と制御機能を搭載しています。
特長
- 5.5V ~ 26V (絶対最大定格 40V) の入力電圧範囲、電流モード制御の DC/DC コンバータ
- 自動 DCP モードと USB Type-C Rev. 1.3 に準拠
- NTC 機能による熱管理機能
- ユーザー・プログラマブルな VBUS 電流制限と内部の VCONN 電流制限機能
- AEC-Q100:
- 温度グレード 1
- HBM と CDM の ESD
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
購入と開発の開始
評価ボード
TPS25854Q1EVM-164 — TPS25854-Q1 USB Type-C™ 充電ポート・コントローラの評価基板
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS25854-Q1 Evaluation Module | PDF | HTML | 2021年 8月 5日 | ||
データシート | TPS25854-Q1 および TPS25855-Q1 同期整流降圧 DC/DC コンバータおよびプログラマブル電流制限機能搭載、シングル、3A、USB Type-C® 充電ポート データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 9月 29日 | |
証明書 | TPS25854Q1EVM-164 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 8月 26日 |