ホーム インターフェイス USB IC USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS25854-Q1

アクティブ

負荷減少機能搭載、シングル、3A、USB Type-C® 充電ポート・コントローラ

製品詳細

Function Type-C, USB2, USB3 Type CC controller, DC/DC converter Power role Source Alternate mode No External power-path control No Data role Dataless Internal power path 5 V 3 A Rating Automotive Dead battery support No Operating temperature range (°C) -45 to 125
Function Type-C, USB2, USB3 Type CC controller, DC/DC converter Power role Source Alternate mode No External power-path control No Data role Dataless Internal power path 5 V 3 A Rating Automotive Dead battery support No Operating temperature range (°C) -45 to 125
VQFN-HR (RPQ) 25 15.75 mm² 4.5 x 3.5
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
    • 温度グレード 1:–40℃~+125℃の TA 範囲
    • HBM ESD 分類レベル H2
    • CDM ESD 分類レベル C5
  • 超低 EMI 要件に最適化
    • CISPR25 Class 5 規格に適合
    • HotRod™ パッケージによりスイッチ・ノード・リンギングを最小化
    • スペクトラム拡散によりピーク・エミッションを削減
  • 同期整流降圧レギュレータ
    • 400kHz での高い効率:96% (VIN = 12V、IBUS = 3A)
    • 18mΩ/10mΩ の低 RDS(ON) 降圧レギュレータ MOSFET
    • 動作電圧範囲:5.5V~26V (36V の入力に耐えます。)
    • 可変周波数:200kHz~3MHz (TPS25855-Q1)
    • 可変周波数:200kHz~800kHz (TPS25854-Q1)
    • 拡散スペクトラム・ディザリング付きの FPWM
    • 5.1V 固定出力電圧
  • 内部電力パス:
    • 7mΩ/7mΩ の低 RDS(ON) 内部 USB パワー MOSFET
    • USB ポートのプログラム可能な高精度電流制限:±10% (3.4A の場合)
    • OUT:5.1V、補助負荷用 200mA 電源
  • USB ライン電圧降下補償:プログラム可能、最大 400mV
  • USB-IF 規格に準拠
    • Type-C rev 1.3
      • CC 上で 3A の能力をアドバタイズ
      • VBUS の印加および放電
      • VCONN ソース:200mA
      • USB ケーブルの極性検出 (POL)
    • 自動 DCP モード:
      • BC1.2 および YD/T 1591-2009 準拠の短絡モード
      • 1.2V モード
      • 2.7V デバイダ 3 モード
  • TA スレッショルドをプログラム可能な負荷シェディング
  • FAULT フラグ・レポートUSB 過電流、サーマル・シャットダウン
  • 熱警告フラグによるプログラム可能な熱的過負荷保護機能
  • デバイス TJ 範囲:–40℃~+150℃
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
    • 温度グレード 1:–40℃~+125℃の TA 範囲
    • HBM ESD 分類レベル H2
    • CDM ESD 分類レベル C5
  • 超低 EMI 要件に最適化
    • CISPR25 Class 5 規格に適合
    • HotRod™ パッケージによりスイッチ・ノード・リンギングを最小化
    • スペクトラム拡散によりピーク・エミッションを削減
  • 同期整流降圧レギュレータ
    • 400kHz での高い効率:96% (VIN = 12V、IBUS = 3A)
    • 18mΩ/10mΩ の低 RDS(ON) 降圧レギュレータ MOSFET
    • 動作電圧範囲:5.5V~26V (36V の入力に耐えます。)
    • 可変周波数:200kHz~3MHz (TPS25855-Q1)
    • 可変周波数:200kHz~800kHz (TPS25854-Q1)
    • 拡散スペクトラム・ディザリング付きの FPWM
    • 5.1V 固定出力電圧
  • 内部電力パス:
    • 7mΩ/7mΩ の低 RDS(ON) 内部 USB パワー MOSFET
    • USB ポートのプログラム可能な高精度電流制限:±10% (3.4A の場合)
    • OUT:5.1V、補助負荷用 200mA 電源
  • USB ライン電圧降下補償:プログラム可能、最大 400mV
  • USB-IF 規格に準拠
    • Type-C rev 1.3
      • CC 上で 3A の能力をアドバタイズ
      • VBUS の印加および放電
      • VCONN ソース:200mA
      • USB ケーブルの極性検出 (POL)
    • 自動 DCP モード:
      • BC1.2 および YD/T 1591-2009 準拠の短絡モード
      • 1.2V モード
      • 2.7V デバイダ 3 モード
  • TA スレッショルドをプログラム可能な負荷シェディング
  • FAULT フラグ・レポートUSB 過電流、サーマル・シャットダウン
  • 熱警告フラグによるプログラム可能な熱的過負荷保護機能
  • デバイス TJ 範囲:–40℃~+150℃

TPS2585x-Q1 は、USB バッテリ充電 (BC) 1.2 および Type-C ポートを実装するための高効率同期整流 DC/DC コンバータと検出および制御機能とを内蔵した統合型 USB 充電ポート・ソリューションです。

TPS2585x-Q1 は、シングル・ポート・アプリケーション向け高集積 USB Type-C 充電コントローラです。

本デバイスは、モノリシック同期整流降圧型スイッチ・モード・コンバータ、内部パワー MOSFET、1 つの USB 電流制限スイッチを内蔵しており、充電ポート自動検出機能を備えています。TPS2585x-Q1 は、広い入力電源電圧範囲にわたって優れた負荷 / ライン・レギュレーションを実現するコンパクトなソリューションを提供します。同期整流降圧レギュレータは、ピーク電流モード制御で動作し、設計を簡素化するため内部で補償されます。TPS25854-Q1 の場合、FREQ ピンに接続された抵抗により、スイッチング周波数を 200kHz~800kHz の範囲に設定できます。TPS25855-Q1 の場合、FREQ ピンに接続された抵抗により、スイッチング周波数を 200kHz~3MHz の範囲に設定できます。400kHz 未満で動作することで、システムの効率が向上します。2.1MHz 以上で動作すると、AM ラジオ帯域との干渉を防止し、小さなインダクタを使用できます。

TPS2585x-Q1 は、3A および 1.5A 電流アドバタイズメント用の構成チャネル (CC) ロジックを含む標準の USB Type-C ポート・コントローラ機能を搭載しています。バッテリ充電仕様 (Rev. 1.2) に対応しているため、USB データ・ライン信号を使用して USB ポートの電流供給能力を決定する非 Type-C レガシー USB デバイスに必要な電気的信号を提供できます。

TPS2585x-Q1 はインテリジェントな熱制御をサポートしています。出力電流は、外部 TS スレッショルドに従ってレギュレートできます。また、USB3.1 の電力要件を満たせる VCONN 電力も統合しています。高度なシステム統合と小さなフットプリントにより、本製品はシングル・ポート・アプリケーションに特に適しています。

TPS2585x-Q1 の出力電圧は 5.1V に固定されています。また本デバイスは、ユーザーがプログラム可能なケーブル・ドループ補償と電流制限調整のための高精度電流センス・アンプも内蔵しており、最大ケーブル補償電圧は 400mV に制限されています。ケーブル補償は、携帯型デバイスにおいて、大きな負荷があるときも最適な電流および電圧で充電を行うために役立ちます。これは、負荷電流に比例して降圧レギュレータの出力電圧を変更し、車載ケーブルの配線抵抗による電圧降下を打ち消すことで実現されます。接続されている携帯型デバイスで測定される BUS 電圧は、負荷電流にかかわらずほぼ一定に保たれるため、携帯型デバイスのバッテリ充電器は最適に動作できます。

TPS2585x-Q1 は USB 充電およびシステム動作のための各種安全機能を備えています。たとえば、外付け NTC サーミスタ監視、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護、低電圧誤動作防止、BUS 過電流、ダイの過熱保護などです。

このデバイス・ファミリは、25 ピン、3.5mm x 4.5mm の QFN パッケージで供給中です。

TPS2585x-Q1 は、USB バッテリ充電 (BC) 1.2 および Type-C ポートを実装するための高効率同期整流 DC/DC コンバータと検出および制御機能とを内蔵した統合型 USB 充電ポート・ソリューションです。

TPS2585x-Q1 は、シングル・ポート・アプリケーション向け高集積 USB Type-C 充電コントローラです。

本デバイスは、モノリシック同期整流降圧型スイッチ・モード・コンバータ、内部パワー MOSFET、1 つの USB 電流制限スイッチを内蔵しており、充電ポート自動検出機能を備えています。TPS2585x-Q1 は、広い入力電源電圧範囲にわたって優れた負荷 / ライン・レギュレーションを実現するコンパクトなソリューションを提供します。同期整流降圧レギュレータは、ピーク電流モード制御で動作し、設計を簡素化するため内部で補償されます。TPS25854-Q1 の場合、FREQ ピンに接続された抵抗により、スイッチング周波数を 200kHz~800kHz の範囲に設定できます。TPS25855-Q1 の場合、FREQ ピンに接続された抵抗により、スイッチング周波数を 200kHz~3MHz の範囲に設定できます。400kHz 未満で動作することで、システムの効率が向上します。2.1MHz 以上で動作すると、AM ラジオ帯域との干渉を防止し、小さなインダクタを使用できます。

TPS2585x-Q1 は、3A および 1.5A 電流アドバタイズメント用の構成チャネル (CC) ロジックを含む標準の USB Type-C ポート・コントローラ機能を搭載しています。バッテリ充電仕様 (Rev. 1.2) に対応しているため、USB データ・ライン信号を使用して USB ポートの電流供給能力を決定する非 Type-C レガシー USB デバイスに必要な電気的信号を提供できます。

TPS2585x-Q1 はインテリジェントな熱制御をサポートしています。出力電流は、外部 TS スレッショルドに従ってレギュレートできます。また、USB3.1 の電力要件を満たせる VCONN 電力も統合しています。高度なシステム統合と小さなフットプリントにより、本製品はシングル・ポート・アプリケーションに特に適しています。

TPS2585x-Q1 の出力電圧は 5.1V に固定されています。また本デバイスは、ユーザーがプログラム可能なケーブル・ドループ補償と電流制限調整のための高精度電流センス・アンプも内蔵しており、最大ケーブル補償電圧は 400mV に制限されています。ケーブル補償は、携帯型デバイスにおいて、大きな負荷があるときも最適な電流および電圧で充電を行うために役立ちます。これは、負荷電流に比例して降圧レギュレータの出力電圧を変更し、車載ケーブルの配線抵抗による電圧降下を打ち消すことで実現されます。接続されている携帯型デバイスで測定される BUS 電圧は、負荷電流にかかわらずほぼ一定に保たれるため、携帯型デバイスのバッテリ充電器は最適に動作できます。

TPS2585x-Q1 は USB 充電およびシステム動作のための各種安全機能を備えています。たとえば、外付け NTC サーミスタ監視、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護、低電圧誤動作防止、BUS 過電流、ダイの過熱保護などです。

このデバイス・ファミリは、25 ピン、3.5mm x 4.5mm の QFN パッケージで供給中です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS25855-Q1 アクティブ 負荷減少機能搭載、2.2MHz、シングル、3A、USB Type-C® 充電ポート・コントローラ Pin-to-Pin with improved performance at 2.2-MHz SW frequency.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS25854-Q1 および TPS25855-Q1 同期整流降圧 DC/DC コンバータおよびプログラマブル電流制限機能搭載、シングル、3A、USB Type-C® 充電ポート データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 9月 29日
証明書 TPS25854Q1EVM-164 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 8月 26日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS25854-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 2021年 8月 5日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS25854Q1EVM-164 — TPS25854-Q1 USB Type-C™ 充電ポート・コントローラの評価基板

TPS25854-Q1 は統合型の USB 充電ポート・ソリューションであり、最大 3A を供給する能力のある DC/DC 同期コンバータや、自動 DCP (Dedicated Charging Port:専用充電ポート) モードと複数の USB Type-C® ポートの実装を目的とする統合型の検出機能と制御機能を搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

PMP40960 — CISPR 25 Class5 400-kHz rated 15-W automotive USB Type-C® charger reference design

This reference design is an EMI-optimized design for automotive USB Type-C® charger with 15-W output. TPS25854-Q1 is used as DC-DC regulator and port controller. The switching frequency is 400 kHz. The front-end filter is designed and PCB layout is optimized to pass stringent CISPR 25 Class 5 (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP40939 — 車載対応、CISPR 25 クラス 5、2.1MHz 定格、15W、USB Type-C® チャージャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、車載対応、15W 出力、USB Type-C® チャージャ向け、EMI (電磁干渉) 最適化済みのデザインを提示します。TPS25855-Q1 は、DC/DC レギュレータおよびポート コントローラとして使用できます。スイッチング周波数は、2.1MHz に設定済みです。CISPR 25 Class 5 の厳格な伝導型電磁干渉 (EMI) 規格に合格するように、フロント エンド フィルタの設計と PCB レイアウトの最適化を実施しました。このリファレンス デザインは既に CISPR 25 Class 5 の伝導 EMI (...)
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RPQ) 25 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ