PMP40939
車載対応、CISPR 25 クラス 5、2.1MHz 定格、15W、USB Type-C® チャージャのリファレンス デザイン
PMP40939
概要
このリファレンス デザインは、車載対応、15W 出力、USB Type-C® チャージャ向け、EMI (電磁干渉) 最適化済みのデザインを提示します。TPS25855-Q1 は、DC/DC レギュレータおよびポート コントローラとして使用できます。スイッチング周波数は、2.1MHz に設定済みです。CISPR 25 Class 5 の厳格な伝導型電磁干渉 (EMI) 規格に合格するように、フロント エンド フィルタの設計と PCB レイアウトの最適化を実施しました。このリファレンス デザインは既に CISPR 25 Class 5 の伝導 EMI 規格に基づいてテスト済みであり、お客様側の設計期間を短縮できます。
特長
- CISPR 25 Class 5 の厳格な伝導型電磁干渉 (EMI) 規格に合格
- 2.1MHz のスイッチング周波数で 93.3% のピーク効率
- USB Type-C チャージャ
出力電圧オプション | PMP40939.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6 |
Vin (Max) (V) | 26 |
Vout (Nom) (V) | 5.17 |
Iout (Max) (A) | 3 |
Output Power (W) | 15.51 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | USB Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT185.PDF (1153 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMA10.PDF (149 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS25854-Q1 — 負荷減少機能搭載、シングル、3A、USB Type-C® 充電ポート コントローラ
データシート: PDF | HTMLUSB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS25855-Q1 — 負荷減少機能搭載、2.2MHz、シングル、3A、USB Type-C® 充電ポート コントローラ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1