PMP40960

CISPR 25 Class5 400-kHz rated 15-W automotive USB Type-C® charger reference design

概要

This reference design is an EMI-optimized design for automotive USB Type-C® charger with 15-W output. TPS25854-Q1 is used as DC-DC regulator and port controller. The switching frequency is 400 kHz. The front-end filter is designed and PCB layout is optimized to pass stringent CISPR 25 Class 5 conducted electromagnetic interference (EMI) standards. This reference design has been tested to CISPR 25 Class 5 conducted EMI standards, which accelerates customer design time.

特長
  • Pass stringent CISPR 25 Class 5 Conducted Electromagnetic Interference (EMI) standards
  • 95.1% peak efficiency
  • USB Type-C charger
  • Programmable cable droop compensation
出力電圧オプション PMP40960.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 26
Vout (Nom) (V) 5.17
Iout (Max) (A) 3
Output Power (W) 15.51
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology USB Switch
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT248A.PDF (959 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDM974.PDF (217 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDM975.PDF (113 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM976.PDF (222 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM978.ZIP (1091 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG32.ZIP (636 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM977.PDF (895 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS25854-Q1負荷減少機能搭載、シングル、3A、USB Type-C® 充電ポート・コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 CISPR 25, Class 5, 400-kHz Rated 15-W Automotive USB Type-C® Charger Ref. Design (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 13日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ