TPS2590EVM
TPS2590 ホットスワップ・コントローラ・システム評価モジュール
TPS2590EVM
概要
この EVM は、TPS2590/91 ホット・スワップ・コントローラと内蔵 MOSFET を組み合わせて使用する、3V ~ 18V の基板です。電源投入時に、突入電流を制限し、MOSFET を保護する目的で、出力側の電力を制限します。過電流の状態が発生した場合、このコントローラは負荷に供給する電力を高速で遮断し、負荷のステータスを示す信号を伝送します。動作電流、障害電流、障害タイマに関する設定値は、ハードウェアでプログラマブル (設定可能)
特長
- 3V ~ 20V で動作
- 突入電流を制御
- 高速サーキット・ブレーカ制御
- ハードウェア・プログラマブル (設定可能)
- LED ステータス・ディスプレイ
- 1 個のスライド・スイッチを使用してイネーブル信号を制御。
- 内部グランドに接続した複数のビアと、銅箔の流し込みを組み合わせ、PowerPad (放熱用パッド) 採用パッケージを最大限に活用
- 入力過電圧保護機能に耐えるオンボード・トランソーブ (Transorb、transient voltage absorb、過渡電圧吸収)
- 電源オンのまま負荷を取り外した時でも、出力側のコモン・ダイオードが負のスパイクを抑制
- 複数の回路動作テスト・ポイントを監視
eFuse とホット・スワップ・コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS2590EVM — TPS2590 ホットスワップ・コントローラ・システム評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | TPS2590 Hot Swap Controller Evaluation Module (Rev. A) | 2015年 3月 31日 | |||
証明書 | TPS2590EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | 2.9V ~ 20V 大電流ロード・スイッチ データシート (Rev. G) | 2014年 1月 29日 |