TPS2590
- Integrated Pass MOSFET
- Up to 20-V Bus Operation
- Programmable Fault Timer
- Programmable Fault Current
- Programmable Hard Current-Limit
- Fast Disable
- Thermal Shutdown
- Load Fault Alert
- Latching and Auto-retry Operation
- 4-mm x 4-mm QFN
- –40°C to 125°C Junction
Temperature Range - UL2367 Recognized - File Number E169910
The TPS2590 device provides highly integrated hot-swap power management and superior protection in applications where the load is powered by busses up to 20 V. The maximum UV turn-on threshold of 2.9 V makes the TPS2590 device well suited to standard bus voltages as low as 3.3 V. This device is intended for systems where a voltage bus must be protected to prevent load shorts from interrupting or damaging other system components. The TPS2590 device is in a 16-pin QFN package.
The TPS2590 device has multiple programmable protection features. Load protection is accomplished by a non-current-limiting fault threshold, a hard current-limit threshold, and a fault timer. The dual current thresholds allow the system to draw high current for short periods without causing a voltage droop at the load. An example of this is a disk drive startup. This technique is ideal for loads that experience brief high demand, but benefit from protection levels consistent with average current draw.
Hotswap MOSFET protection is provided by power limit circuitry which protects the internal MOSFET against SOA related failures.
The TPS2590 device provides a fault indicator output and allows latch off or retry on fault.
お客様が関心を持ちそうな類似品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 2.9V ~ 20V 大電流ロード・スイッチ データシート (Rev. G) | 2014年 1月 29日 | |||
e-Book(PDF) | 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) | 英語版 | 2020年 10月 30日 | |||
機能安全情報 | eFuse: Safety Certification and why it Matters | 2020年 3月 18日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | Basics of eFuses (Rev. A) | 2018年 4月 5日 | ||||
アプリケーション・ノート | Power Multiplexing Using Load Switches and eFuses (Rev. A) | 2017年 6月 20日 | ||||
ユーザー・ガイド | TPS2590 Hot Swap Controller Evaluation Module (Rev. A) | 2015年 3月 31日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS2590EVM — TPS2590 ホットスワップ・コントローラ・システム評価モジュール
この EVM は、TPS2590/91 ホット・スワップ・コントローラと内蔵 MOSFET を組み合わせて使用する、3V ~ 18V の基板です。電源投入時に、突入電流を制限し、MOSFET を保護する目的で、出力側の電力を制限します。過電流の状態が発生した場合、このコントローラは負荷に供給する電力を高速で遮断し、負荷のステータスを示す信号を伝送します。動作電流、障害電流、障害タイマに関する設定値は、ハードウェアでプログラマブル (設定可能)
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
サポート対象の製品とハードウェア
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
-
parametric-filter eFuse とホット・スワップ・コントローラ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
PMP10861 — 信頼性の高いシステム保護機能付き、24V ~ 12V/3.4A アクティブ・クランプ・フォワード・コンバータのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RSA) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。