TPS25981EVM

TPS25981 2.7V ~ 16V、10A、6mΩ eFuse の評価基板

TPS25981EVM

購入

概要

TPS25981EVM eFuse 評価基板を使用すると、TPS25981 eFuse を採用したリファレンス回路を評価できます。TPS25981 デバイスは、6mΩ の FET を内蔵した 2.7V ~ 16V、10A の eFuse であり、過電流保護、突入電流保護、調整可能な過電流過渡ブランキング タイマ、低電圧と過電圧に関するプログラマブルな保護機能を搭載しています。

特長
  • 2.7V ~ 16V (代表値) で動作
  • 複数のオンボード・ジャンパを使用する、プログラマブルな 1.5A ~ 11A の電流制限
  • プログラマブルな過渡電流ブランキング・タイマ
  • プログラマブルな出力スルーレート制御機能、UVLO (低電圧ロックアウト)、電流制限機能
  • パワー・グッドと故障を LED でステータス表示
eFuse とホット・スワップ・コントローラ
TPS25981 過渡過電流ブランキング・タイマ搭載、2.7V ~ 16V、10A、6mΩ の eFuse
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS25981EVM — TPS25981 evaluation module for 2.7-V to 16-V, 10-A, 6-mΩ eFuse

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS25981EVM: Evaluation Module for TPS25981 eFuse (Rev. A) PDF | HTML 2022年 6月 21日
証明書 TPS25981EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 1月 31日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ