TPS25981
- 広い動作時入力電圧範囲:2.7V~16V
- 絶対最大定格:20V
- 低オン抵抗の FET を内蔵:R ON = 6mΩ (標準値)
- 高速過電圧保護
- 調整可能な過電圧誤動作防止 (OVLO)、1.2µs (標準値) の応答時間
- 負荷電流監視出力 (ILM) を備えた過電流保護
- サーキットブレーカ応答
- 調整可能なスレッショルド (I LIM) 1.5A~11A
- 精度:±10% (I LIM > 5A)
- 可変の過渡ブランキング・タイマ (ITIMER)、最大 2 × I LIM のピーク電流を許容
- 出力負荷電流監視精度:±10% (I OUT ≥ 3A)
- 高速トリップ応答による短絡保護
- 応答時間 640ns (標準値)
- 可変 (2 × I LIM) および固定のスレッショルド
- アクティブ High のイネーブル入力、低電圧誤動作防止 (UVLO) スレッショルドを設定可能
- アクティブ Low のイネーブル入力、低電圧誤動作防止 (OVLO) スレッショルドを設定可能
- 可変の出力スルーレート (dVdt) 制御
-
ディスエーブル / オフ状態で逆電流ブロックするために外部 FET を駆動するオプション
- 過熱保護
- クイック出力放電
- デジタル出力
-
パワー・グッド (PG) およびフォルト表示 ( FLT)
-
- UL 2367 認定 (申請中)
- IEC 62368 CB 認証 (申請中)
- 小型サイズ:QFN 2mm × 2mm、0.45mm ピッチ
TPS25981xx ファミリの eFuse は、高集積の回路保護および電源管理ソリューションです。このデバイスは、非常に少ない数の外付け部品で複数の保護モードを提供し、過負荷、短絡、電圧サージ、および過剰な突入電流に対して堅牢な保護を行います。
出力のスルー・レートと突入電流は、単一の外付けコンデンサを使用して調整できます。入力が過電圧スレッショルド (調整可能) を上回った場合は、出力を遮断することにより負荷を入力過電圧状態から保護します。このデバイスは、電流をアクティブに制限する (起動中の場合)、または回路を遮断する (定常状態の場合) ことにより、出力過負荷に対応します。過電流保護スレッショルドおよび過渡過電流ブランキング・タイマは、ユーザーが調整可能です。電流制限制御ピンは、アナログ負荷電流モニタとしても機能します。
これらのデバイスは、2mm × 2mm、10 ピンの HotRod™ QFN パッケージで供給され、放熱性能の向上とシステムのフットプリントの削減に役立ちます。
これらのデバイスは、–40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS25981EVM — TPS25981 2.7V ~ 16V、10A、6mΩ eFuse の評価基板
TPS25981EVM eFuse 評価基板を使用すると、TPS25981 eFuse を採用したリファレンス回路を評価できます。TPS25981 デバイスは、6mΩ の FET を内蔵した 2.7V ~ 16V、10A の eFuse であり、過電流保護、突入電流保護、調整可能な過電流過渡ブランキング タイマ、低電圧と過電圧に関するプログラマブルな保護機能を搭載しています。
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
サポート対象の製品とハードウェア
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
-
parametric-filter eFuse とホット・スワップ・コントローラ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-HR (RPW) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。