TPS259827LEVM

TPS259827L eFuse の評価モジュール

TPS259827LEVM

購入

概要

TPS259827LEVM を使用すると、TI の TPS259827L eFuse のリファレンス回路を評価できます。TPS259827L デバイスは、2.7V ~ 24V、15A に対応する eFuse であり、3mΩ の FET を内蔵しているほか、低電圧、過電流、突入電流に対するプログラマブルな各種保護機能と、構成可能な自動再試行回数および再試行遅延機能を搭載しています。

特長
  • 動作電圧範囲:2.7V ~ 24V
  • 複数のオンボード・ジャンパを使用して、3A ~ 15A の電流制限をプログラム可能
  • 構成可能な自動再試行回数と再試行遅延機能
  • プログラマブルな出力スルーレート制御機能、UVLO
  • パワー・グッドに対応する LED ステータス・インジケータ
eFuse とホット・スワップ・コントローラ
TPS25982 ホット スワップ保護機能と ±1.5% 電流モニタと調整可能な障害管理機能搭載、2.7V ~ 24V、2.7mΩ、15A eFuse
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note

TPS259827LEVM is a prototype evaluation module and is available in limited quantities.

購入と開発の開始

評価ボード

TPS259827LEVM — TPS259827L eFuse の評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS259827LEVM: Evaluation Module for TPS259827L eFuse (Rev. A) 2019年 5月 17日
証明書 TPS259827LEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 4月 11日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TPS259824OEVM TPS259824O eFuse の評価モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ