ホーム パワー・マネージメント パワー スイッチ eFuse とホット・スワップ・コントローラ

TPS25982

アクティブ

ホット スワップ保護機能と ±1.5% 電流モニタと調整可能な障害管理機能搭載、2.7V ~ 24V、2.7mΩ、15A eFuse

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS25983 アクティブ 電流監視機能とブロッキング FET ドライブ搭載、2.7V ~ 26V、2.7mΩ 20A、統合型ホットスワップ eFuse Supports higher current and higher voltage

製品詳細

FET Internal Ron (typ) (mΩ) 2.7 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 24 Vabsmax_cont (V) 30 Current limit (min) (A) 2 Current limit (max) (A) 15 Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting, current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Soft start Adjustable Overvoltage response Cut-off Features Current monitoring, Fault output, Power good signal UL recognition IEC62368, UL2367 Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125 Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0008 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.0012
FET Internal Ron (typ) (mΩ) 2.7 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 24 Vabsmax_cont (V) 30 Current limit (min) (A) 2 Current limit (max) (A) 15 Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting, current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Soft start Adjustable Overvoltage response Cut-off Features Current monitoring, Fault output, Power good signal UL recognition IEC62368, UL2367 Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125 Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0008 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.0012
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 広い入力電圧範囲:2.7V~24V
    • 絶対最大定格:30V
  • 低いオン抵抗:RON = 2.7mΩ (標準値)
  • 可変電流制限スレッショルド
    • 範囲:2A~15A
    • 精度:±8% (ILIM > 5A での標準値)
  • サーキット・ブレーカと電流リミッタのオプション
  • 可変の過電流ブランキング・タイマ
    • トリップなしに負荷過渡を処理
  • 正確な電流モニタ出力
    • ±1.5% (25℃、IOUT > 3A での標準値)
  • フォルト応答をユーザーが構成可能
    • ラッチ・オフまたは自動再試行
    • 再試行回数 (有限または無限)
    • 再試行間隔
  • 堅牢な短絡保護機能
    • 高速トリップ応答時間:400ns 未満 (標準値)
    • 100 万回の電源短絡イベントでテスト済み
    • ライン過渡への耐性 - 不要なトリップなし
  • 可変出力スルー・レート (dVdt) 制御
  • 可変の低電圧誤動作防止
  • 過電圧誤動作防止 (固定 3.7V、7.6V、16.9V、および OVLO なしのオプション)
  • 過熱保護機能を内蔵
  • パワー・グッド表示
  • 可変の負荷検出およびハンドシェイク・タイマ
  • UL 2367 認定
    • ファイル番号E339631
    • RILIM ≥ 182Ω
  • IEC 62368 CB 認定
  • 小さなフットプリント:4mm × 4mm の QFN パッケージ
  • 広い入力電圧範囲:2.7V~24V
    • 絶対最大定格:30V
  • 低いオン抵抗:RON = 2.7mΩ (標準値)
  • 可変電流制限スレッショルド
    • 範囲:2A~15A
    • 精度:±8% (ILIM > 5A での標準値)
  • サーキット・ブレーカと電流リミッタのオプション
  • 可変の過電流ブランキング・タイマ
    • トリップなしに負荷過渡を処理
  • 正確な電流モニタ出力
    • ±1.5% (25℃、IOUT > 3A での標準値)
  • フォルト応答をユーザーが構成可能
    • ラッチ・オフまたは自動再試行
    • 再試行回数 (有限または無限)
    • 再試行間隔
  • 堅牢な短絡保護機能
    • 高速トリップ応答時間:400ns 未満 (標準値)
    • 100 万回の電源短絡イベントでテスト済み
    • ライン過渡への耐性 - 不要なトリップなし
  • 可変出力スルー・レート (dVdt) 制御
  • 可変の低電圧誤動作防止
  • 過電圧誤動作防止 (固定 3.7V、7.6V、16.9V、および OVLO なしのオプション)
  • 過熱保護機能を内蔵
  • パワー・グッド表示
  • 可変の負荷検出およびハンドシェイク・タイマ
  • UL 2367 認定
    • ファイル番号E339631
    • RILIM ≥ 182Ω
  • IEC 62368 CB 認定
  • 小さなフットプリント:4mm × 4mm の QFN パッケージ

TPS25982 デバイス・ファミリの eFuse は、小さなパッケージに搭載され、高度に統合された回路保護および電力管理ソリューションです。これらのデバイスは、広い入力電圧範囲で動作します。I*R 電圧降下を最小限に抑える必要がある低電圧システムから、低消費電力を必要とする、より高電圧の大電流システムまで、1 つの部品で対応できます。これらのデバイスは、過負荷、短絡、電圧サージ、過剰な突入電流に対する堅牢な保護素子です。

過電圧事象は内部のカットオフ回路により制限されます。その過電圧スレッショルドは、複数のデバイス・オプションによって選択します。

過電流状態に対する応答(サーキット・ブレーカまたはアクティブ電流リミッタ)を選択するための複数のデバイス・オプションもあります。過電流制限および高速トリップ (短絡) スレッショルドは、1 つの外付け抵抗で設定できます。これらのデバイスは、過渡事象と実際のフォルトとを識別して、過電流応答をインテリジェントに管理するため、システムはライン過渡や負荷過渡の間も中断なく動作でき、フォルトに対する保護の堅牢性は損なわれません。デバイスは、フォルト・シャットダウン後にラッチ・オフに維持されるか、自動的に再試行を行うように設定可能です。自動再試行の回数や、再試行の間隔は、コンデンサで設定できます。これによって、リモート・システムは一時的なフォルトから自動的に復元でき、持続性のフォルトが原因で電源にいつまでもストレスがかかることがないようにします。

TPS25982デバイスは、小型の4mm×4mm QFNパッケージで供給されます。これらのデバイスは、-40°C~125°Cの接合部温度範囲で動作が規定されています。

TPS25982 デバイス・ファミリの eFuse は、小さなパッケージに搭載され、高度に統合された回路保護および電力管理ソリューションです。これらのデバイスは、広い入力電圧範囲で動作します。I*R 電圧降下を最小限に抑える必要がある低電圧システムから、低消費電力を必要とする、より高電圧の大電流システムまで、1 つの部品で対応できます。これらのデバイスは、過負荷、短絡、電圧サージ、過剰な突入電流に対する堅牢な保護素子です。

過電圧事象は内部のカットオフ回路により制限されます。その過電圧スレッショルドは、複数のデバイス・オプションによって選択します。

過電流状態に対する応答(サーキット・ブレーカまたはアクティブ電流リミッタ)を選択するための複数のデバイス・オプションもあります。過電流制限および高速トリップ (短絡) スレッショルドは、1 つの外付け抵抗で設定できます。これらのデバイスは、過渡事象と実際のフォルトとを識別して、過電流応答をインテリジェントに管理するため、システムはライン過渡や負荷過渡の間も中断なく動作でき、フォルトに対する保護の堅牢性は損なわれません。デバイスは、フォルト・シャットダウン後にラッチ・オフに維持されるか、自動的に再試行を行うように設定可能です。自動再試行の回数や、再試行の間隔は、コンデンサで設定できます。これによって、リモート・システムは一時的なフォルトから自動的に復元でき、持続性のフォルトが原因で電源にいつまでもストレスがかかることがないようにします。

TPS25982デバイスは、小型の4mm×4mm QFNパッケージで供給されます。これらのデバイスは、-40°C~125°Cの接合部温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS25980 アクティブ 調整可能な過渡障害の管理機能搭載、2.7V ~ 24V、8A、3mΩ eFuse. Footprint compatible eFuse with 15-A rating and 1.5% current monitor accuracy
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS25981 アクティブ 過渡過電流ブランキング・タイマ搭載、2.7V ~ 16V、10A、6mΩ の eFuse eFuse with smaller package option.
TPS25985 アクティブ 高精度で高速な電流モニタ搭載、4.5V ~ 16V、0.59mΩ、80A、並列化可能な小型 eFuse eFuse with much higher current, higher current density, better accuracy and stackable.
TPS25990 アクティブ デジタル遠隔測定 (テレメトリ) 機能搭載、2.9V ~ 16V、0.79mΩ、60A eFuse Much higher current, higher current density, better accuracy, stackable and PMBUS

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS25982 1.5% 精度の負荷電流監視と調整可能な過渡フォルト管理が可能な 2.7V~24V、15A、2.75mΩ のスマート eFuse データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 7月 8日
アプリケーション・ノート How eFuse Ensures Integrated FET Operation in Safe Operating Area PDF | HTML 2022年 9月 7日
e-Book(PDF) 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) 英語版 2020年 10月 30日
アプリケーション概要 Single Point Failure Protection for Motor Drives and PLC Systems 2020年 6月 30日
機能安全情報 eFuse: Safety Certification and why it Matters 2020年 3月 18日
証明書 TPS25982 UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 2020年 1月 17日
技術記事 Optimizing power density with eFuses PDF | HTML 2019年 6月 27日
アプリケーション・ノート Reducing Power Loss and Overheating During Faults with eFuses 2019年 6月 27日
アプリケーション・ノート Minimizing System Down-time with Smart eFuses 2019年 6月 12日
技術記事 How to improve your data-center efficiency using eFuses PDF | HTML 2018年 12月 5日
アプリケーション・ノート Basics of eFuses (Rev. A) 2018年 4月 5日
アプリケーション・ノート Power Multiplexing Using Load Switches and eFuses (Rev. A) 2017年 6月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS259824OEVM — TPS259824O eFuse の評価モジュール

TPS259824OEVM を使用すると、TI の TPS259824O eFuse のリファレンス回路を評価できます。TPS259824O デバイスは、2.7V ~ 24V、15A に対応する eFuse であり、3mΩ の FET を内蔵しているほか、低電圧、過電流、突入電流に対するプログラマブルな各種保護機能と、構成可能な自動再試行回数および再試行遅延機能を搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS259827LEVM — TPS259827L eFuse の評価モジュール

TPS259827LEVM を使用すると、TI の TPS259827L eFuse のリファレンス回路を評価できます。TPS259827L デバイスは、2.7V ~ 24V、15A に対応する eFuse であり、3mΩ の FET を内蔵しているほか、低電圧、過電流、突入電流に対するプログラマブルな各種保護機能と、構成可能な自動再試行回数および再試行遅延機能を搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS259822L PSPICE TRANSIENT MODEL

SLVMD21.ZIP (178 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS259822O PSPICE TRANSIENT MODEL

SLVMD20.ZIP (179 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS259823L PSPICE TRANSIENT MODEL

SLVMD23.ZIP (178 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS259823O PSPICE TRANSIENT MODEL

SLVMD22.ZIP (178 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS259824L PSpice Transient Model

SLVMD36.ZIP (175 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS259824O PSpice Transient Model

SLVMD37.ZIP (177 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS259827L PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMD38A.ZIP (203 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS259827LNRGE TINA-TI Transient Model

SLVMDC8.TSC (315 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS259827O PSpice Transient Model

SLVMD39.ZIP (168 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC779 TPS25982xx Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
eFuse とホット・スワップ・コントローラ
TPS25982 ホット スワップ保護機能と ±1.5% 電流モニタと調整可能な障害管理機能搭載、2.7V ~ 24V、2.7mΩ、15A eFuse
計算ツール

TVS-RECOMMENDATION-CALC TVS diode recommendation tool

This tool suggests suitable TVS for given system parameters and abs max voltage rating of the device.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。

サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ