TPS25983EVM

TPS25983 2.7V ~ 26V、18A、2.7mΩ eFuse の評価基板

TPS25983EVM

購入

概要

TPS25983 評価基板を使用すると、TPS25983 eFuse を採用したリファレンス回路を評価できます。TPS25983 デバイスは 2.7V ~ 26V、18A の eFuse であり、2.7mΩ の FET を内蔵しているほか、突入電流保護、プログラマブルな低電圧保護、過電圧保護、電流制限、ブロッキング FET 駆動機能を搭載しています。

特長
  • 2.7V ~ 26V (代表値) で動作
  • 複数のオンボード ジャンパを使用する、プログラマブルな 2A ~ 20A の電流制限
  • プログラマブルな過渡電流ブランキング タイマ
  • プログラマブルな出力スルーレート制御、UVLO (定電圧ロックアウト)、電流制限の各機能搭載、サーキット ブレーカ
  • パワー グッドに対応する LED ステータス インジケータ
eFuse とホット・スワップ・コントローラ
TPS25983 2.7-V to 26-V, 2.7-mΩ 18-A integrated hot-swap eFuse with current monitor and blocking FET driver
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS25983EVM — TPS25983 evaluation module for 2.7-V to 26-V 18-A 2.7-mΩ eFuse

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS25983EVM Evaluation Module for TPS25983 eFuse PDF | HTML 2023年 7月 31日
証明書 TPS25983EVM EU ROHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 7月 6日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ