ホーム パワー・マネージメント パワー スイッチ eFuse とホット・スワップ・コントローラ

TPS25983

アクティブ

2.7-V to 26-V, 2.7-mΩ 18-A integrated hot-swap eFuse with current monitor and blocking FET driver

製品詳細

FET External, Internal Ron (typ) (mΩ) 2.7 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 26 Vabsmax_cont (V) 30 Current limit (min) (A) 2 Current limit (max) (A) 18 Overcurrent response Circuit breaker, current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Soft start Adjustable Overvoltage response Cut-off Features Current monitoring, Fault output, Overtemperature protection, Power good signal, adjustable UVLO UL recognition IEC62368 (pending), UL2367 (pending) Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125 Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0008 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.001
FET External, Internal Ron (typ) (mΩ) 2.7 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 26 Vabsmax_cont (V) 30 Current limit (min) (A) 2 Current limit (max) (A) 18 Overcurrent response Circuit breaker, current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Soft start Adjustable Overvoltage response Cut-off Features Current monitoring, Fault output, Overtemperature protection, Power good signal, adjustable UVLO UL recognition IEC62368 (pending), UL2367 (pending) Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125 Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0008 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.001
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 広い入力電圧範囲:2.7V~26V
    • 絶対最大定格:30V
  • 低いオン抵抗:R ON = 2.7mΩ (代表値)
  • 調整可能な電流制限スレッショルド
    • 範囲:2A~18A
    • 正確度:±8% (I LIM > 5A での代表値)
  • サーキット・ブレーカと電流リミッタのオプション
  • 調整可能な過電流ブランキング・タイマ
    • トリップなしに負荷過渡を処理
  • 正確な電流モニタ出力
    • ±1.5% (25℃、I OUT > 3A での代表値)
    • ±3% (I OUT の最大値 > 3A)
  • フォルト応答をユーザーが設定可能
    • ラッチオフまたは自動再試行
    • 再試行回数 (有限または無限)
    • 再試行間隔
  • 堅牢な短絡保護機能
    • 高速トリップ応答時間:400ns 未満 (代表値)
    • 入力過渡応答への耐性 - 不要なトリップなし
  • 調整可能な出力スルーレート (dVdt) 制御
  • ディセーブル / オフ状態で逆電流ブロックするために外部 FET を駆動するオプション
  • 調整可能な低電圧誤動作防止
  • 調整可能な過電圧誤動作防止機能
  • 過熱保護機能を内蔵
  • パワー・グッド表示
  • 小さい占有面積:4mm × 4mm の QFN パッケージ
  • 広い入力電圧範囲:2.7V~26V
    • 絶対最大定格:30V
  • 低いオン抵抗:R ON = 2.7mΩ (代表値)
  • 調整可能な電流制限スレッショルド
    • 範囲:2A~18A
    • 正確度:±8% (I LIM > 5A での代表値)
  • サーキット・ブレーカと電流リミッタのオプション
  • 調整可能な過電流ブランキング・タイマ
    • トリップなしに負荷過渡を処理
  • 正確な電流モニタ出力
    • ±1.5% (25℃、I OUT > 3A での代表値)
    • ±3% (I OUT の最大値 > 3A)
  • フォルト応答をユーザーが設定可能
    • ラッチオフまたは自動再試行
    • 再試行回数 (有限または無限)
    • 再試行間隔
  • 堅牢な短絡保護機能
    • 高速トリップ応答時間:400ns 未満 (代表値)
    • 入力過渡応答への耐性 - 不要なトリップなし
  • 調整可能な出力スルーレート (dVdt) 制御
  • ディセーブル / オフ状態で逆電流ブロックするために外部 FET を駆動するオプション
  • 調整可能な低電圧誤動作防止
  • 調整可能な過電圧誤動作防止機能
  • 過熱保護機能を内蔵
  • パワー・グッド表示
  • 小さい占有面積:4mm × 4mm の QFN パッケージ

TPS25983 ファミリの eFuse は、小さなパッケージに搭載され、高集積な回路保護および電力管理デバイスです。これらのデバイスは、広い入力電圧範囲で動作します。I*R 電圧降下を最小限に抑える必要がある低電圧システムから、低い電力散逸を必要とする、より高電圧の大電流システムまで、1 つの部品で対応できます。TPS25983 ファミリは、過負荷、短絡、電圧サージ、逆電流、過剰な突入電流に対する堅牢な防御機能を備えています。

過電圧イベントは、ユーザー調整可能な過電圧スレッショルドを備えた内部カットオフ回路によって制限されます。

過電流状態に対する応答 (サーキット・ブレーカまたはアクティブ電流リミッタ) を選択するための複数のデバイス・オプションもあります。過電流制限スレッショルドは、1 つの外付け抵抗で設定できます。これらのデバイスは、過渡事象と実際のフォルトとを識別して、過電流応答をインテリジェントに管理するため、フォルトに対する保護の堅牢性を損なわずに、システムはライン過渡や負荷過渡の間も中断なく動作できます。デバイスは、フォルト・シャットダウン後、ラッチ・オフに維持されるか、または自動的に再試行を行うかを設定可能です。自動再試行の回数や再試行の間隔は、コンデンサで設定できます。この機能によって、リモート・システムは一時的なフォルトから自動的に復元できるとともに、持続的なフォルトが原因で電源にいつまでもストレスがかかることがないようになります。

このデバイスには、ディセーブルまたはオフ状態での逆電流ブロックを容易にするため、直列に接続された外付けの N-FET を駆動するオプションがあります。

また、これらのデバイスには高精度のアナログ負荷電流モニタが内蔵されており、システムの監視および診断機能を強化できます。

TPS25983 デバイスは、小型の 4mm × 4mm QFN パッケージで供給されます。これらのデバイスは、-40℃~125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。

TPS25983 ファミリの eFuse は、小さなパッケージに搭載され、高集積な回路保護および電力管理デバイスです。これらのデバイスは、広い入力電圧範囲で動作します。I*R 電圧降下を最小限に抑える必要がある低電圧システムから、低い電力散逸を必要とする、より高電圧の大電流システムまで、1 つの部品で対応できます。TPS25983 ファミリは、過負荷、短絡、電圧サージ、逆電流、過剰な突入電流に対する堅牢な防御機能を備えています。

過電圧イベントは、ユーザー調整可能な過電圧スレッショルドを備えた内部カットオフ回路によって制限されます。

過電流状態に対する応答 (サーキット・ブレーカまたはアクティブ電流リミッタ) を選択するための複数のデバイス・オプションもあります。過電流制限スレッショルドは、1 つの外付け抵抗で設定できます。これらのデバイスは、過渡事象と実際のフォルトとを識別して、過電流応答をインテリジェントに管理するため、フォルトに対する保護の堅牢性を損なわずに、システムはライン過渡や負荷過渡の間も中断なく動作できます。デバイスは、フォルト・シャットダウン後、ラッチ・オフに維持されるか、または自動的に再試行を行うかを設定可能です。自動再試行の回数や再試行の間隔は、コンデンサで設定できます。この機能によって、リモート・システムは一時的なフォルトから自動的に復元できるとともに、持続的なフォルトが原因で電源にいつまでもストレスがかかることがないようになります。

このデバイスには、ディセーブルまたはオフ状態での逆電流ブロックを容易にするため、直列に接続された外付けの N-FET を駆動するオプションがあります。

また、これらのデバイスには高精度のアナログ負荷電流モニタが内蔵されており、システムの監視および診断機能を強化できます。

TPS25983 デバイスは、小型の 4mm × 4mm QFN パッケージで供給されます。これらのデバイスは、-40℃~125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS25983 高精度負荷電流モニタおよび可変過渡フォルト管理機能搭載、2.7V~26V、2.7mΩ、18A、内蔵ホットスワップ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 11月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS25983EVM Evaluation Module for TPS25983 eFuse PDF | HTML 2023年 7月 31日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS25983EVM — TPS25983 2.7V ~ 26V、18A、2.7mΩ eFuse の評価基板

TPS25983 評価基板を使用すると、TPS25983 eFuse を採用したリファレンス回路を評価できます。TPS25983 デバイスは 2.7V ~ 26V、18A の eFuse であり、2.7mΩ の FET を内蔵しているほか、突入電流保護、プログラマブルな低電圧保護、過電圧保護、電流制限、ブロッキング FET 駆動機能を搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS259830L PSpice Transient Model

SLVME16.ZIP (361 KB) - PSpice Model
計算ツール

TPS25983-CALC TPS25983 design calculator

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS25983 eFuse.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
eFuse とホット・スワップ・コントローラ
TPS25983 2.7-V to 26-V, 2.7-mΩ 18-A integrated hot-swap eFuse with current monitor and blocking FET driver
計算ツール

TVS-RECOMMENDATION-CALC TVS diode recommendation tool

This tool suggests suitable TVS for given system parameters and abs max voltage rating of the device.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。

サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ