TPS25990EVM
TPS25990 デジタル・テレメトリ (遠隔測定) 機能と PMBus® 搭載、2.9V ~ 16V、60A、0.79mΩ eFuse の評価基板
TPS25990EVM
概要
TPS25990EVM eFuse 評価基板を使用すると、TPS25990 eFuse を採用したリファレンス回路を評価できます。TPS25990 デバイスは、0.79mΩ FET を内蔵した、2.9V ~ 16V、60A の eFuse です。この製品は、過電流保護、突入電流の管理、調整可能な過電流過渡ブランキング・タイマ、低電圧と過電圧のプログラマブルな保護機能、デジタル・テレメトリ (遠隔測定機能)、PMBus® による構成機能を搭載しています。
特長
- 5V ~ 16V (代表値) で動作
- 複数のオンボード・ジャンパを使用する、プログラマブルな 28A ~ 90A の電流制限
- 過電流保護とアクティブ電流共有ブロックに適した、調整可能なリファレンス電圧
- プログラマブルな過渡過電流ブランキング・タイマ
- 出力スルーレート制御機能、UVLO (低電圧ロックアウト)、起動時の電流制限機能、アクティブ電流共有のスレッショルドがいずれもプログラマブル
- PMBus® を使用したデジタル・テレメトリ (遠隔測定機能) と構成機能
- パワー・グッドと故障を LED でステータス表示
eFuse とホット・スワップ・コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS25990EVM — TPS25990 デジタル・テレメトリ (遠隔測定) 機能と PMBus® 搭載、2.9V ~ 16V、60A、0.79mΩ eFuse の評価基板
TI.com で取り扱いなし
TPS25990EVM-GUI — TPS25990 evaluation module GUI
バージョン: 2.0.0
リリース日: 12 5 2023
製品
eFuse とホット・スワップ・コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The GUI allows the customer to configure, control, and view telemetry data from the TPS25990 eFuse.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS25990 Evaluation Module for eFuse (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 6月 7日 | |||
証明書 | TPS25990EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2023年 4月 6日 |