TPS26630-33EVM

TPS2663x eFuse の評価モジュール

TPS26630-33EVM

購入

概要

TPS26630-33EVM を使用すると、TI の TPS2663x eFuse のリファレンス回路を評価できます。TPS2663X デバイスは、FET を内蔵した 4.5V ~ 60V、6A の産業用 eFuse であり、低電圧、過電圧、入力逆極性、過電流、突入電流に対するプログラマブル保護機能を搭載しています。

特長
  • 動作電圧範囲:4.5V ~ 60V
  • オンボード・ジャンパを使用して、0.6A ~ 6A の電流制限をプログラム可能
  • 外部 N チャネル MOSFET を使用した最大 -60V の逆入力極性保護機能
  • プログラマブルな出力スルーレート制御機能、UVLO および OVP
  • サージと EFT (電気的高速過渡) からの負荷保護 (IEC61000-4-5 Level 1 と IEC61000-4-4 Level 3)
  • 出力電力制限方式 (PLIM)
eFuse とホット・スワップ・コントローラ
TPS2663 出力電力制限機能とサージ保護機能搭載、4.5V ~ 60V、31mΩ、0.6 ~ 6A eFuse
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS26630-33EVM — TPS2663x eFuse の評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS26630-33EVM Evaluation Module for TPS2663x (Rev. A) 2019年 3月 21日
データシート TPS2663x 60V, 6A Power Limiting, Surge Protection Industrial eFuse データシート (Rev. G) PDF | HTML 2024年 6月 20日
データシート TPS2663x 60V、6Aの電力制限、サージ保護の産業用 eFuse データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2022年 8月 29日
証明書 TPS26630-33EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 3月 5日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ