TPS274C65EVM
TPS274C65 クワッドチャネル、オン抵抗 65mΩ、ハイサイド スイッチの評価基板
TPS274C65EVM
概要
TPS274C65EVM はハードウェア評価基板 (EVM) であり、ハードウェア エンジニアがこの基板を使用すると、TPS274C65 ハイサイド スイッチのすべての性能と機能を評価できます。
特長
- ブースタパック プラグイン モジュールのうち SPI 通信向けの複数のピン
- オンボードの 3.3V 降圧コンバータを搭載し、外部からの VDD 供給とデバイスの低静止電流 (Iq) を実現
- TPS274C65 の AS と BS の各バージョンをサポートする能力
- 複数の逆電流ブロック (RCB) FET をオンボード実装し、逆電流をブロックするドライバの機能を実証可能 (AS バージョン)
ハイサイド・スイッチ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS274C65EVM — TPS274C65 evaluation module for quad-channel 65-mΩ ON-resistance high-side switch
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
TPS274C65-HEADER — C source header file for TPS274C65 register map
TPS274C65-HEADER — C source header file for TPS274C65 register map
バージョン: 1.0.0
リリース日: 11 4 2023
C header file for TPS274C65 register map
製品
ハイサイド・スイッチ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
- Initial release of header file
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4