TPS274C65
- クワッド チャネル、72Ω の RON、SPI 制御のスマート ハイサイド スイッチ
- 低い RON により、500mA~2A の DC 負荷で低消費電力を確保
- SPI 制御により、制御を出力から簡単に絶縁可能
- 可変電流制限機能により、システム レベルの信頼性が向上
- TPS274C65AS、TPS274C65BS:250mA~2.2A の電流制限設定ポイント
- TPS274C65ASH:290mA~2.45A の電流制限設定ポイント
- 誘導性、容量性、抵抗性負荷を駆動可能
- 突入電流管理のためのデュアル電流制限スレッショルド
- 誘導性負荷の逆起電圧の発生を防止する出力クランプを内蔵
- 強力な出力保護
- サーマル シャットダウン機能を内蔵
- グランドへの短絡に対する保護
- フォルト処理を設定可能
- 診断機能によりモジュールのインテリジェンスの向上が可能
- 出力負荷電流測定
- 断線と電源への短絡の検出
- 小型 6mm x 6mm リードレス パッケージ
TPS274C65xS デバイスは、シリアル インターフェイス (SPI) 制御のクワッド チャネル スマート ハイサイド スイッチで、産業用制御システムの要件を満たすように設計されています。72mΩ の低い RDSON により、大きな出力負荷電流を供給する場合でもデバイスの消費電力が最小限に抑えられます。このデバイスは、保護および診断機能を内蔵しており、短絡や負荷障害などの有害な事象が発生した場合でもシステムを確実に保護します。このデバイスは、出力負荷電流に関係なく保護を提供するために、250mA~2.45A の調整可能な信頼性の高い電流制限を備えて故障を防止します。TPS274C65xS には構成可能な突入電流期間があり、大きい突入電流の負荷、容量性負荷の高速充電、白熱電球の駆動に対してターンオン時に、より高い電流制限を設定します。
また、TPS274C65xS は、正確な電流センス機能と内蔵 A/D コンバータ (AS) も搭載しており、負荷診断機能を改善することができます。負荷電流をデジタルで報告することで、このデバイスはあらゆる絶縁バリアを越えた通信を可能にし、同時に予知保全や負荷診断を可能にしてシステムの寿命を向上させます。オン状態またはオフ状態での開放負荷検出や電源への短絡検出など、追加の診断機能も内蔵されています。
TPS274C65xS は、ピン ピッチ 0.5mm の小型 6mm × 6mm VQFN パッケージで供給され、設計の PCB の占有面積を最小限に抑えます。

Limited quantities
TPS274C65USBEVM is a prototype evaluation module and is available in limited quantities.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS274C65xS SPI インターフェイスおよび診断機能搭載、72mΩ、クワッド チャネル、スマート ハイサイド スイッチ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 2月 27日 |
アプリケーション概要 | Digital Input Module, Digital Output Module | PDF | HTML | 2024年 3月 6日 | |||
技術記事 | Decrease factory downtime in 24-VDC power distribution with advanced load diagnostics | PDF | HTML | 2024年 1月 2日 | |||
証明書 | TPS274C65CPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 8月 28日 | ||||
証明書 | TPS274C65USBEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 2月 1日 | ||||
ユーザー・ガイド | TPS274C65 Configurator User's Guide | PDF | HTML | 2022年 12月 15日 | |||
証明書 | TPS274C65EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 6月 7日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS274C65 Evaluation Module | PDF | HTML | 2022年 5月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS274C65EVM — TPS274C65 クワッドチャネル、オン抵抗 65mΩ、ハイサイド スイッチの評価基板
TPS274C65EVM はハードウェア評価基板 (EVM) であり、ハードウェア エンジニアがこの基板を使用すると、TPS274C65 ハイサイド スイッチのすべての性能と機能を評価できます。
TPS274C65USBEVM — TPS274C65 USB 対応、クワッドチャネル、オン抵抗 65mΩ、ハイサイド スイッチの評価基板
TPS274C65USBEVM-SOURCE — Source code package for TPS274C65USBEVM firmware and GUI
サポート対象の製品とハードウェア
製品
ハイサイド・スイッチ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS274C65-CONFIGURATOR — Tool to configure and monitor the TPS274C65 industrial high-side switch
サポート対象の製品とハードウェア
製品
ハイサイド・スイッチ
ハードウェア開発
評価ボード
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHA) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。