TPS281C100EVM
TPS281C100 の評価基板
TPS281C100EVM
概要
TPS281C100 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS281C100 ハイサイド スイッチのすべての性能と機能を評価できます。この評価基板 (EVM) は、電源電圧と出力負荷を接続したスタンドアロン ボードとして使用すること、または標準化されているブースタパック プラグイン モジュール ヘッダを使用して、基盤となるマイコンと組み合わせて使用することを意図した設計を採用しています。
特長
- オンボードの複数の抵抗を使用して調整可能な電流制限
- オンボードの 3.3V LDO 搭載で、一連のジャンパを使用した複数の制御信号の操作が可能
- 複数のブースタパック プラグイン モジュール ヘッダ搭載で、外部マイコンからパワー スイッチの制御が可能
- TPS281C100 の A バージョンと B バージョンをサポートする能力
ハイサイド・スイッチ
購入と開発の開始
設計ツール
TPS281C100EVM-HW-FILES — TPS281C100EVM-HW-FILES
TPS281C100EVM-HW-FILES — TPS281C100EVM-HW-FILES
バージョン: 1.0.0
リリース日: 14 12 2023
Altium design/model files for TPS281C100EVM schematic/layout
製品
ハイサイド・スイッチ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
This hardware package contains the Altium board/model files for both the schematic and layout of the TPS281C100EVM evaluation board.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2