TPS281C100
- 広い動作電圧範囲:6V~60V
- 低 RON:標準値 83mΩ、最大値 168mΩ
- 可変電流制限によるシステム レベルの信頼性の向上
- 1A~5A (固定 0.5A)
- 高精度電流センシング
- 標準センス モードで 1A 時に ±4%
- 高精度センス モードで 4mA 時に ±12.5%
- 64V を超える誘導性放電クランプを内蔵
- 1.5mA 未満の低静止電流
- 動作時接合部温度:-40~125℃
- 入力制御:1.8V、3.3V、5V のロジック互換
- ADC 保護のためのフォルト検出電圧スケーリングを内蔵
- オフ状態での開路検出
- サーマル シャットダウンおよびスイング検出
- IEC61000-4-4 に準拠した強化電気的高速過渡 (EFT)
- 22nF の出力容量、DIAG_EN を Low にした ±2kV EFTでデバイスはオフを維持
- 熱特性強化型 14 ピン TSSOP パッケージ
- 熱特性強化型 12 ピン WSON パッケージ
TPS281C100 は、産業用制御システムの要件を満たすように設計された、シングル チャネル スマート ハイサイド スイッチです。RON が低いためデバイスの電力散逸が最小になり、広い範囲の出力負荷電流を駆動でき、最大 DC 60V の動作範囲によりシステムの堅牢性が向上します。
このデバイスには、サーマル シャットダウン、出力クランプ、電流制限などの保護機能が内蔵されています。これらの機能により、短絡などのフォルト イベントが発生したときのシステムの堅牢性が向上します。TPS281C100 は、可変電流制限回路を実装しています。この回路は、大きな容量性負荷を駆動する際に突入電流を低減し、過負荷電流を最小化することで、システムの信頼性を向上させます。ランプや高速充電の容量性負荷など、大きな突入電流の負荷を駆動するために、TPS281C100A では、より高いレベルの許容電流を使用した突入電流期間が設定されています。本デバイスは、過負荷およびオープン負荷の検出などの負荷診断機能を高めることができる高精度の負荷電流検出機能も備えているため、よりよい予知保全が可能です。
TPS281C100 は、小型の 14 ピン、0.65mm ピン ピッチの 4.4mm × 5mm HTSSOP リード付きパッケージ、および 12 ピン、0.5mm ピンピッチの 4mm × 4mm WSON で供給され、PCB のフットプリントを最小限に抑えます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS281C100x 60V、100mΩ、シングルチャネル スマート ハイサイド スイッチ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 12月 30日 |
証明書 | TPS281C100EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 12月 18日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS281C100 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023年 12月 7日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS281C100EVM — TPS281C100 の評価基板
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DNT) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。