TPS281C30EVM
TPS281C30 60V、30mΩ、6A、シングルチャネル、ハイサイド スイッチの評価基板
TPS281C30EVM
概要
TPS281C30EVM はハードウェア評価基板 (EVM) であり、ハードウェア エンジニアがこの基板を使用すると、TPS281C30 産業用ハイサイド スイッチのすべての性能と機能を評価できます。
特長
- オンボード ポテンショメータで調整可能な電流制限機能
- 固定型抵抗またはオンボード ポテンショメータで構成可能な電流センス機能
- 複数のブースタパック プラグイン モジュール ヘッダ搭載で、外部マイコンからパワー スイッチの制御が可能
- オンボードの 3.3V LDO 搭載で、一連のジャンパを使用した複数の制御信号の操作が可能
ハイサイド・スイッチ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS281C30EVM — TPS281C30 evaluation module for 60-V, 30-mΩ, 6-A single-channel high-side switch
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS281C30 Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 12月 7日 | ||
証明書 | TPS281C30EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 6月 7日 |