TPS281C30
- 広い動作電圧範囲:6V~36V
- ディセーブル時の 64V DC 耐圧
- 低 R ON:標準値 30mΩ、最大値 55mΩ
- 可変電流制限によるシステム・レベルの信頼性の向上
- バージョン A:1A~5A (固定 0.5A)
- バージョン B:2A~10A (固定 0.5A)
- 高精度電流センシング
- 標準センス・モードで 1A 時に ±4%
- 高精度センス・モードで 6mA 時に ±12.5%
- 65V を超える誘導性放電クランプを内蔵
- 0.5µA 未満の低いスタンバイ電流
- 1.5mA 未満の低静止電流
- 機能安全に対応
- 動作時接合部温度:-40~125℃
- 入力制御:1.8V、3.3V、5V のロジック互換
- ADC 保護のためのフォルト検出電圧スケーリングを内蔵
- オフ状態でのオープン負荷検出
- サーマル・シャットダウンおよびスイング検出
- 熱特性強化型 14 ピン TSSOP パッケージ
- 熱特性強化型 20 ピン QFN パッケージ
TPS281C30x は、産業用制御システムの要件を満たすように設計された、シングルチャネル・スマート・ハイサイド・スイッチです。R ON が低い (30mΩ) ため、デバイスの電力消費が最小化され、最大 6A DC の広い範囲の出力負荷電流を駆動でき、64V DC 耐圧でシステムの堅牢性が向上します。
このデバイスには、サーマル・シャットダウン、出力クランプ、電流制限などの保護機能が内蔵されています。これらの機能により、短絡などのフォルト・イベントが発生したときのシステムの堅牢性が向上します。TPS281C30x は、調整可能な電流制限回路を実装しています。この回路は、大きな容量性負荷を駆動する際に突入電流を低減し、過負荷電流を最小化することで、システムの信頼性を向上させます。ランプや高速充電の容量性負荷など、大きな突入電流の負荷を駆動するために、TPS281C30x では、より高いレベルの許容電流を使用した突入電流期間が設定されています。本デバイスは、過負荷およびオープン負荷の検出などの負荷診断機能を高めることができる高精度の負荷電流検出機能も備えているため、よりよい予知保全が可能です。
TPS281C30x は、小型の 14 ピン、4.4mm × 5mm、0.65mm ピン・ピッチの HTSSOP リード付きパッケージ、20 ピン、5mm × 5mm、0.65mm ピン・ピッチの QFN で供給され、PCB のフットプリントを最小化できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS281C30x 60V 耐圧、30mΩ、シングルチャネル・スマート・ハイサイド・スイッチ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 8月 4日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS281C30 Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 12月 7日 | |||
証明書 | TPS281C30EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 6月 7日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS281C30EVM — TPS281C30 60V、30mΩ、6A、シングルチャネル、ハイサイド・スイッチの評価基板
TPS281C30EVM はハードウェア評価基板 (EVM) であり、ハードウェア・エンジニアがこの基板を使用すると、TPS281C30 産業用ハイサイド・スイッチのすべての性能と機能を評価できます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。