TPS3780EVM-154

TPS3780 評価基板

TPS3780EVM-154

購入

概要

The Texas Instruments TPS3780EVM-154 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS3780 Low Power, Dual Voltage Detector. The EVM contains two dual voltage detectors with different hysteresis options and header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

特長
  • Very small SON (1.45mm x 1mm) package
  • Low quiescent current: 1.8µA (typ)
  • High threshold accuracy: 1.0%
  • Different hysteresis options
スーパーバイザとリセット IC
TPS3779 小型 μSON パッケージに封止、プッシュプル、低消費電力、デュアル電圧ディテクタ TPS3780 小型 μSON パッケージに封止、オープン・ドレイン、低消費電力、デュアル電圧ディテクタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS3780EVM-154 — TPS3780 評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS3780EVM-154 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS3780EVM-154 Evaluation Module (Rev. A) 2015年 4月 21日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ