TPS3779
- Two-Channel Detectors in Small Packages
- High-Accuracy Threshold and Hysteresis: 1.0%
- Low Quiescent Current: 2 µA (typ)
- Adjustable Detection Voltage Down to 1.2 V
- Multiple Hysteresis Options:
- 0.5%, 1%, 5%, and 10%
- Temperature Range: –40°C to 125°C
- Push-Pull (TPS3779) and Open-Drain (TPS3780) Output Options
- Available in µSON and SOT23 Packages
The TPS3779 and TPS3780 are a family of high-accuracy, two-channel voltage detectors with low-power and small solution size. The SENSE1 and SENSE2 inputs include hysteresis to reject brief glitches, ensuring stable output operation without false triggering. This family offers different factory-set hysteresis options of 0.5%, 1%, 5%, or 10%.
The TPS3779 and TPS3780 have adjustable SENSE inputs that can be configured by an external resistor divider. When the voltage at the SENSE1 or SENSE2 input goes below the falling threshold, OUT1 or OUT2 is driven low, respectively. When SENSE1 or SENSE2 rises above the rising threshold, OUT1 or OUT2 goes high, respectively.
The devices have a very low quiescent current of 2 µA (typical) and provide a precise, space-conscious solution for voltage detection suitable for low-power system-monitoring and portable applications. The TPS3779 and TPS3780 operate from 1.5 V to 6.5 V, over the –40°C to 125°C temperature range.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS37xx Dual-Channel, Low-Power, High-Accuracy Voltage Detectors データシート | PDF | HTML | 2015年 4月 21日 | ||
アプリケーション・ノート | Voltage and Processor Monitoring Solutions in Factory Automation and Control App (Rev. A) | 2021年 8月 5日 | ||||
セレクション・ガイド | Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) | 2020年 2月 28日 | ||||
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
技術記事 | Tips and tricks for optimizing your voltage supervisor | PDF | HTML | 2017年 3月 7日 | |||
技術記事 | Why monitoring voltages matters | PDF | HTML | 2015年 6月 17日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS3780EVM-154 Evaluation Module (Rev. A) | 2015年 4月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS3780EVM-154 — TPS3780 評価基板
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
USON (DRY) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点