TPS3839K33EVM-112

TPS3839K33 評価モジュール

TPS3839K33EVM-112

購入

概要

The Texas Instruments TPS3839K33EVM-112 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS3839K33 Ultra-Low 150nA, Ultra-Small Voltage Supervisor. The EVM is a fully assembled, stand alone evaluation module containing an IC for a single voltage monitoring and header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

特長
  • 2% Accuracy
  • Ultra low Supply Current: 250nA
  • Operating Supply Voltage: 0.6V-6.5V
  • Push-Pull RESET output
  • 1.0 x 1.0mm µSON DQN Package
  • SOT23-3 DBZ Package
スーパーバイザとリセット IC
TPS3839 超低消費電力、電源電圧スーパーバイザ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS3839K33EVM-112 — TPS3839K33 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS3839K33EVM-112 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS3839K33EVM-112 Evaluation Module 2012年 7月 17日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ