TPS3847085EVM-577
電圧モニタ評価モジュール
TPS3847085EVM-577
概要
The TPS3847085EVM-577 is a fully assembled and tested Evaluation Module (EVM) for evaluating the TPS3847085 supervisor. The EVM circuit is configured to be a reference design for engineering applications. Connectors and test points are provided for convenience.
特長
- Ultra-Low Supply Current: 380nA
- Wide Supply Voltage Range: 4.5V to 18V
- High threshold accuracy : 2.5%
- Internal Hysteresis: 10%*Vt
- Push Pull output, 15ms delay timing
- Factory trimmed fixed voltage thresholds
- Temperature Range: -40C to +85C
- Packages: 2x2mm SON , SOT23
スーパーバイザとリセット IC
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS3847085EVM-577 User's Guide | 2014年 8月 4日 | |||
証明書 | TPS3847085EVM-577 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |