TPS3847
- Ultralow Supply Current: 380 nA
- Wide Supply Voltage Range: 4.5 V to 18 V
- High Threshold Accuracy: ±2.5%
- Internal Hysteresis
- Push-Pull Output
- 20-ms (max) Delay Timing
- Factory-Trimmed, Fixed-Voltage Thresholds
- Specified Operating Temperature Range:
–40°C to +85°C - Operational from –40°C to +105°C
- Package: 5-Pin SOT
The TPS3847 family consists of wide operating voltage, ultralow-current devices that monitor the voltage at the supply pin. The device asserts an active-low reset signal whenever the VCC supply voltage drops below the factory-trimmed reset threshold voltage. The reset output remains asserted for 20 ms (max) after the VCC voltage rises above the threshold voltage.
The ultralow current consumption of 380 nA combined with 18-V capability makes the TPS3847 ideal for use in low-power and portable applications.
The TPS3847 features precision, factory-trimmed threshold voltages and extremely low-power operation. The TPS3847 is available in an industry-standard, 5-pin, SOT package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS3847 18-V, 380-nA Voltage Monitor データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2015年 3月 4日 | ||
セレクション・ガイド | Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) | 2020年 2月 28日 | ||||
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
技術記事 | How to implement voltage monitoring | PDF | HTML | 2015年 7月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS3847085EVM-577 — 電圧モニタ評価モジュール
The TPS3847085EVM-577 is a fully assembled and tested Evaluation Module (EVM) for evaluating the TPS3847085 supervisor. The EVM circuit is configured to be a reference design for engineering applications. Connectors and test points are provided for convenience.
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点