TPS40428EVM-594

TPS40428 EVM デュアル出力、PMBus インターフェイス付き

TPS40428EVM-594

購入

概要

The TPS40428EVM evaluation module (EVM) allows users to evaluate the TPS40428. The TPS40428 is a PMBus, synchronous buck, driverless controller. It can be configured for dual-output or 2-phase operation.  The TPS40428EVM is designed to demonstrate the TPS40428 in a typical, dual-output application while providing a number of test points to evaluate the performance of the TPS40428.

特長
  • Vin: 7-14Vdc.
  • Vout1: 1.2Vdc / 20A, Vout2: 1.8Vdc / 20A.
  • Support PMBus programming.
  • Convenient test points for probing critical waveforms
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
TPS40428 デュアル出力、2 相、スタッカブル PMBus 同期整流・降圧ドライバレス・コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS40428EVM-594 — TPS40428 EVM デュアル出力、PMBus インターフェイス付き

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS40428EVM-594 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) Using the PWR594 EVM Dual Output DC/DC Analog with PMBus Interface 2014年 7月 30日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ