TPS51120EVM-001

TPS51120 評価モジュール

TPS51120EVM-001

購入

概要

The TPS51120EVM-001 evaluation module utilizes the TPS51120 in a high efficiency, dual synchronous buck converter providing 5 V at 6 A and 3.3 V at 6 A from 8 V to 25 V input. The user’s guide describes the TPS51120EVM-001 performance in D-CAP™ mode and RDS(on) current sensing.

The TPS51120 is a highly sophisticated dual current mode synchronous step-down controller. It is a full featured controller designed to run directly off three to four-cell Li-ion battery and provide high power and 5 V and/or 3.3 V standby regulation for all the downstream circuitry in a notebook computer system.

High current, 100 mA, 5 V or 3.3 V on-board linear regulators have glitch-free switch over function to SMPS and can be kept alive independently during standby state. The pseudo-constant frequency adaptive on-time control scheme supports full range of current mode operation including simplified loop compensation, ceramic output capacitors as well as seamless transition to reduced frequency operation at light-load condition. Optional D-CAP™ mode operation optimized for SP-CAP or POSCAP output capacitors allows further reduction of external compensation parts.

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
TPS51120 小さいスタンバイ消費電流、4.5V ~ 28V、デュアルチャネル、同期整流降圧コントローラ

 

MOSFET
CSD17505Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、3.5mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17522Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、8.1mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS51120EVM-001 — TPS51120 評価モジュール

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPS51120 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022年 3月 4日
証明書 TPS51120EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS51120 Dual, Synchronous Step-Down Controller With 100-mA Standby Regulators for Notebook System Power データシート (Rev. C) PDF | HTML 2015年 1月 29日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ