ホーム パワー・マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS51120

アクティブ

小さいスタンバイ消費電流、4.5V ~ 28V、デュアルチャネル、同期整流降圧コントローラ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS51397A アクティブ 4.5V ~ 24V 入力、10A の同期整流降圧レギュレータ Offers a lower IQ and is soft start adjustable with an extended positive operating temperature range in a smaller package.

製品詳細

Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 28 Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode D-CAP, current mode Topology Buck Rating Catalog Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 5.5 Features Enable, Light Load Efficiency, Power good, Synchronous Rectification Iq (typ) (µA) 750 Duty cycle (max) (%) 88 Number of phases 1
Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 28 Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode D-CAP, current mode Topology Buck Rating Catalog Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 5.5 Features Enable, Light Load Efficiency, Power good, Synchronous Rectification Iq (typ) (µA) 750 Duty cycle (max) (%) 88 Number of phases 1
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 各独立にイネーブル可能な3.3Vおよび5Vの100mA ブートストラップ・スタンバイ・レギュレータ
  • D-CAP®モードの選択により、100ns以下の高速 過渡応答が可能
  • 低リップル電流モードを選択可能
  • 1%以内の内部リファレンス精度
  • PWMモード/オートスキップ・モードを選択可能
  • ローサイドRDS(on)のロスレス電流センス
  • 外部抵抗RSENSE による高精度電流センス・オプ ション
  • 内部ソフトスタートおよびVOUT 放電トランジスタ を内蔵
  • 2Vリファレンスを内蔵
  • ブースト・ダイオードを内蔵したアダプティブ・ゲー ト・ドライバ
  • 各チャネルに遅延タイマ付きパワーグッド機能
  • フォルト・ディスエーブル・モード
  • 入力電源電圧範囲:4.5V~28V
  • APPLICATIONS
    • ノートパソコンのシステム・バスおよびI/O

D-CAPは、テキサス・インスツルメンツの登録商標です。

  • 各独立にイネーブル可能な3.3Vおよび5Vの100mA ブートストラップ・スタンバイ・レギュレータ
  • D-CAP®モードの選択により、100ns以下の高速 過渡応答が可能
  • 低リップル電流モードを選択可能
  • 1%以内の内部リファレンス精度
  • PWMモード/オートスキップ・モードを選択可能
  • ローサイドRDS(on)のロスレス電流センス
  • 外部抵抗RSENSE による高精度電流センス・オプ ション
  • 内部ソフトスタートおよびVOUT 放電トランジスタ を内蔵
  • 2Vリファレンスを内蔵
  • ブースト・ダイオードを内蔵したアダプティブ・ゲー ト・ドライバ
  • 各チャネルに遅延タイマ付きパワーグッド機能
  • フォルト・ディスエーブル・モード
  • 入力電源電圧範囲:4.5V~28V
  • APPLICATIONS
    • ノートパソコンのシステム・バスおよびI/O

D-CAPは、テキサス・インスツルメンツの登録商標です。

TPS51120は、高度に洗練されたデュアル電流モード同期降圧 型コントローラです。3セルまたは4セルのリチウム・イオン電池 から直接動作するように設計されたコントローラであり、ノー トパソコン・システム内のすべてのダウンストリーム回路に高い 電力と5V/3.3Vのスタンバイ・レギュレーションを提供します。 高電流(100mA)の5V/3.3V内蔵リニア・レギュレータは、SMPSへ のグリッチのない切り替え機能を持ち、スタンバイ状態中に各 レギュレータを独立にオンに維持することができます。擬似定 周波数のアダプティブオン時間制御方式により、簡単なループ 補償、セラミック出力キャパシタなどの幅広い範囲の電流モー ド動作をサポートし、軽負荷状態では低周波数動作へのシーム レスな遷移が可能です。D-CAP™モード動作はSP-CAPまたは POSCAP出力キャパシタに対して最適化され、外部補償部品数 をさらに減らすことができます。ダイナミックUVPにより、5V UVPのトリップによるラッチ・オフなしでVINラインの降下 をサポートしています。UVLO、UVP、OCP、OTP、または VIN無供給の状態中、出力電圧ノードに負の電圧が生じること はありません。

TPS51120の32ピンQFNパッケージは、周囲温度 -40°C~ 85°Cで仕様が規定されています。

TPS51120は、高度に洗練されたデュアル電流モード同期降圧 型コントローラです。3セルまたは4セルのリチウム・イオン電池 から直接動作するように設計されたコントローラであり、ノー トパソコン・システム内のすべてのダウンストリーム回路に高い 電力と5V/3.3Vのスタンバイ・レギュレーションを提供します。 高電流(100mA)の5V/3.3V内蔵リニア・レギュレータは、SMPSへ のグリッチのない切り替え機能を持ち、スタンバイ状態中に各 レギュレータを独立にオンに維持することができます。擬似定 周波数のアダプティブオン時間制御方式により、簡単なループ 補償、セラミック出力キャパシタなどの幅広い範囲の電流モー ド動作をサポートし、軽負荷状態では低周波数動作へのシーム レスな遷移が可能です。D-CAP™モード動作はSP-CAPまたは POSCAP出力キャパシタに対して最適化され、外部補償部品数 をさらに減らすことができます。ダイナミックUVPにより、5V UVPのトリップによるラッチ・オフなしでVINラインの降下 をサポートしています。UVLO、UVP、OCP、OTP、または VIN無供給の状態中、出力電圧ノードに負の電圧が生じること はありません。

TPS51120の32ピンQFNパッケージは、周囲温度 -40°C~ 85°Cで仕様が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ノートパソコン・システム電源用100mA スタンバイ・レギュレータ内蔵デュアル電流モード、同期降圧型コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2006年 11月 6日
ユーザー・ガイド TPS51120 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022年 3月 4日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS51120EVM-001 — TPS51120 評価モジュール

The TPS51120EVM-001 evaluation module utilizes the TPS51120 in a high efficiency, dual synchronous buck converter providing 5 V at 6 A and 3.3 V at 6 A from 8 V to 25 V input. The user’s guide describes the TPS51120EVM-001 performance in D-CAP™ mode and RDS(on) current sensing.

The TPS51120 is a (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS51120 PSpice Transient Model

SLIM108.ZIP (79 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS51120 TINA-TI (Transient) Reference Design

SLVM104.TSC (318 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS51120 TINA-TI (Transient) Spice Model

SLVM103.ZIP (83 KB) - TINA-TI Spice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ