TPS51383EVM
4.5V ~ 24V 入力、8A 同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS51383EVM
概要
TPS51383 と TPS51384 は、必要な外部部品点数が非常に少ない、D-CAP3™ モード対応の単相同期整流降圧コンバータです。TPS51383 は、3.36V の固定電圧で 8A の最大出力を供給するほか、3.3V で最大 100mA を供給する独立 LDO を搭載しています。TPS51384 は、1.82V の固定電圧で 8A の最大出力を供給するほか、1.8V で最大 100mA を供給する独立 LDO を搭載しています。両方とも切り替え機能をサポートしており、特にノート PC の電源システム向けの設計を採用しています。
特長
- 高精度のリファレンス電圧
- 高速な負荷過渡応答
- 軽負荷時の効率向上に役立つ自動スキップ・モード動作
- 25kHz を上回るスイッチング周波数に対応、OOA モードによる軽負荷動作
- 優れたライン・レギュレーションとロード・レギュレーションを実現し、外部補償を必要としない D-CAP3™ 制御モード
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS51383EVM — 4.5V ~ 24V 入力、8A 同期整流降圧コンバータの評価基板
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS51383 and TPS51384 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 8月 30日 | ||
証明書 | TPS51383EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 8月 18日 |