ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS51383

アクティブ

4.5V ~ 24V 入力、8A 出力、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 8 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 24 Switching frequency (min) (kHz) 480 Switching frequency (max) (kHz) 720 Features Enable, Fixed Output, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, UVLO Fixed Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 3.36 Vout (max) (V) 3.36 Iq (typ) (µA) 80 Duty cycle (max) (%) 97
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 8 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 24 Switching frequency (min) (kHz) 480 Switching frequency (max) (kHz) 720 Features Enable, Fixed Output, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, UVLO Fixed Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 3.36 Vout (max) (V) 3.36 Iq (typ) (µA) 80 Duty cycle (max) (%) 97
VQFN-HR (RJN) 12 6 mm² 3 x 2
  • 4.5V~24V の入力電圧範囲
  • 3.36V の出力電圧 ( TPS51383)
  • スイッチ・オーバー機能付きの 3.3V、100mA LDO ( TPS51383)
  • 1.82V の出力電圧 ( TPS51384)
  • スイッチ・オーバー機能付きの 1.8V、100mA LDO ( TPS51384)
  • 22mΩ および 11mΩ の MOSFET を内蔵
  • 8A の連続 IOUT をサポート
  • 低い静止電流:80µA
  • 25℃で ±1% のリファレンス電圧精度
  • -40℃~125℃で ±1.5% のリファレンス電圧精度
  • D-CAP3™ 制御モードによる高速過渡応答
  • POSCAP およびすべての MLCC 出力コンデンサをサポート
  • 出力放電機能
  • 軽負荷時に PSM モードと OOA モードを選択可能
  • パワー・グッド・インジケータにより出力電圧を監視
  • ラッチ付きの出力 OV および UV 保護
  • ラッチなしの UVLO および OT 保護
  • サイクル単位の過電流保護
  • 出力放電機能を内蔵
  • 小型の 2.00mm × 3.00mm HotRod™ QFN パッケージ
  • 4.5V~24V の入力電圧範囲
  • 3.36V の出力電圧 ( TPS51383)
  • スイッチ・オーバー機能付きの 3.3V、100mA LDO ( TPS51383)
  • 1.82V の出力電圧 ( TPS51384)
  • スイッチ・オーバー機能付きの 1.8V、100mA LDO ( TPS51384)
  • 22mΩ および 11mΩ の MOSFET を内蔵
  • 8A の連続 IOUT をサポート
  • 低い静止電流:80µA
  • 25℃で ±1% のリファレンス電圧精度
  • -40℃~125℃で ±1.5% のリファレンス電圧精度
  • D-CAP3™ 制御モードによる高速過渡応答
  • POSCAP およびすべての MLCC 出力コンデンサをサポート
  • 出力放電機能
  • 軽負荷時に PSM モードと OOA モードを選択可能
  • パワー・グッド・インジケータにより出力電圧を監視
  • ラッチ付きの出力 OV および UV 保護
  • ラッチなしの UVLO および OT 保護
  • サイクル単位の過電流保護
  • 出力放電機能を内蔵
  • 小型の 2.00mm × 3.00mm HotRod™ QFN パッケージ

TPS51383 および TPS51384 はモノリシックな 8A 同期整流降圧コンバータで、適応型オン時間 D-CAP3 制御モードが搭載されています。低 RDS(on) のパワー MOSFET を内蔵して高効率を実現しており、必要な外付け部品数が最小限なので、容積の制約が厳しい電力システムでも簡単に使えます。特長として、高精度のリファレンス電圧、高速な負荷過渡応答、軽負荷効率を実現する自動スキップ・モード動作、25kHz を超えるスイッチング周波数を使用する OOA 軽負荷動作、良好なラインおよび負荷レギュレーションを実現する D-CAP3 制御モードがあり、外部補償は不要です。

TPS51383 は、3.36V 固定、8AMAX の出力と、スイッチ・オーバー機能を備えた 3.3V、100mAMAX の LDO 出力を提供します。 TPS51384 は、1.82V 固定、8AMAX の出力と、スイッチ・オーバー機能を備えた 1.8V、100mAMAX の LDO 出力を提供します。 TPS51383 と TPS51384 はどちらも超低静止電流機能を備えているため、システムのスタンバイ・モードでバッテリ寿命を延長できます。

TPS5138x は放熱特性の優れた 12 ピン QFN パッケージで供給され、-40℃~125℃の接合部温度で動作するよう設計されています。

TPS51383 および TPS51384 はモノリシックな 8A 同期整流降圧コンバータで、適応型オン時間 D-CAP3 制御モードが搭載されています。低 RDS(on) のパワー MOSFET を内蔵して高効率を実現しており、必要な外付け部品数が最小限なので、容積の制約が厳しい電力システムでも簡単に使えます。特長として、高精度のリファレンス電圧、高速な負荷過渡応答、軽負荷効率を実現する自動スキップ・モード動作、25kHz を超えるスイッチング周波数を使用する OOA 軽負荷動作、良好なラインおよび負荷レギュレーションを実現する D-CAP3 制御モードがあり、外部補償は不要です。

TPS51383 は、3.36V 固定、8AMAX の出力と、スイッチ・オーバー機能を備えた 3.3V、100mAMAX の LDO 出力を提供します。 TPS51384 は、1.82V 固定、8AMAX の出力と、スイッチ・オーバー機能を備えた 1.8V、100mAMAX の LDO 出力を提供します。 TPS51383 と TPS51384 はどちらも超低静止電流機能を備えているため、システムのスタンバイ・モードでバッテリ寿命を延長できます。

TPS5138x は放熱特性の優れた 12 ピン QFN パッケージで供給され、-40℃~125℃の接合部温度で動作するよう設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS51385 アクティブ オン時間に関する D-CAP3 制御機能搭載、4.5V ~ 24V 入力、7A の同期整流降圧型電圧レギュレータ Lower current equivalent part with adjustable VOUT, higher switching frequency and no integrated LDO
TPS51386 アクティブ 4.5-V to 24-V input, 8-A synchronous buck converter  Equivalent part with adjustable VOUT and no integrated LDO
比較対象デバイスと類似の機能
TPS51397A アクティブ 4.5V ~ 24V 入力、10A の同期整流降圧レギュレータ Offers higher current (10 A)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS51383 および TPS51384 100mA LDO を搭載した 4.5V~24V 入力、8A の同期整流降圧コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2020年 10月 26日
アプリケーション・ノート D-CAP2 and D-CAP3 Loop Analysis With Hybrid Output Capacitors PDF | HTML 2023年 12月 22日
アプリケーション・ノート Non-Isolated DC/DC Designs for Raptor Lake in Notebook Computing Applications PDF | HTML 2023年 8月 16日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS51383 and TPS51384 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022年 8月 30日
証明書 TPS51383EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 8月 18日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS51383EVM — 4.5V ~ 24V 入力、8A 同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS51383 と TPS51384 は、必要な外部部品点数が非常に少ない、D-CAP3™ モード対応の単相同期整流降圧コンバータです。TPS51383 は、3.36V の固定電圧で 8A の最大出力を供給するほか、3.3V で最大 100mA を供給する独立 LDO を搭載しています。TPS51384 は、1.82V の固定電圧で 8A の最大出力を供給するほか、1.8V で最大 100mA を供給する独立 LDO を搭載しています。両方とも切り替え機能をサポートしており、特にノート PC の電源システム向けの設計を採用しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS51383 PSPICE Model

SLUM843.ZIP (215 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RJN) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ