TPS51385EVM

TPS51385 4.5V ~ 24V、7A 同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS51385EVM

購入

概要

TPS51385 評価基板 (EVM) は、6V ~ 24 V の入力で動作し、5.1V で 7A を供給する単相同期整流降圧コンバータであり、D-CAP3™ モードを搭載しているほか、外部部品点数が非常に少ないのが特長です。

特長
  • 入力電圧範囲:6 V ~ 24 V
  • 0.6V ~ 5.5V の調整可能な出力電圧
  • 7 A の最大連続出力電流
  • PSM (パルス ステップ変調) モードと OOA (オーディオ帯域外動作) モード
  • 2mm x 3mm の小型 QFN パッケージ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS51385 オン時間に関する D-CAP3 制御機能搭載、4.5V ~ 24V 入力、7A の同期整流降圧型電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS51385EVM — TPS51385 evaluation module, 4.5-V to 24-V, 7-A synchronous step-down voltage regulator with 1MHz

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS51385 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023年 8月 18日
証明書 TPS51385EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 8月 23日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ