TPS51385
- 4.5V~24V の入力電圧範囲
- 0.6V~5.5V の出力電圧範囲
- 22mΩ および 11mΩ の MOSFET を内蔵
- 8A 連続 I OUT をサポート
- 84µA の Low 静止電流
- 25℃で ±1% の基準電圧 (0.6 V)
- –40℃~125℃で ±1.5% の基準電圧 (0.6 V)
- 1MHz のスイッチング周波数
- D-CAP3™ 制御モードによる高速過渡応答
- POSCAP およびすべての MLCC 出力コンデンサをサポート
- 可変ソフト・スタートと 1ms の内部ソフト・スタート
- 軽負荷時に PSM および Out-of-Audio™ (OOA) モードを選択可能で、オンザフライの変更をサポート
- 大きなデューティ・サイクルによる動作をサポート
- パワー・グッド・インジケータにより出力電圧を監視
- ラッチ付きの出力 OV および UV 保護
- ラッチなしの UVLO および OT 保護
- サイクル単位の過電流保護
- 出力放電機能を内蔵
- 小型の 2.00mm × 3.00mm HotRod™ QFN パッケージ
- TPS51386 とピン互換 (24V、8A)
TPS51385 はモノリシックな 7A 同期整流降圧コンバータで、適応型オン時間 D-CAP3 制御モードが搭載されています。低 R DS(on) のパワー MOSFET を内蔵して高効率を実現しており、必要な外付け部品数が最小限なので、容積の制約が厳しい電力システムでも簡単に使えます。特長として、高精度のリファレンス電圧、高速な負荷過渡応答、軽負荷効率を実現する自動スキップ・モード動作、25kHz を超えるスイッチング周波数を使用する OOA 軽負荷動作、良好なラインを備えた D-CAP3 制御モード、負荷レギュレーションがあり、外部補償は不要です。
TPS51385 は、OVP、UVP、OCP、OTP、UVLO の完全な保護機能を搭載しています。このデバイスは、パワー・グッド信号と出力放電機能を組み合わせたものです。
TPS51385 は、内部ソフト・スタート時間と外部ソフト・スタート時間両方に対応しています。内部ソフト・スタート時間は 1ms に固定されています。アプリケーションでこれより長いソフト・スタート時間が必要な場合、外部 SS ピンを使用して、外付けのコンデンサを接続し、長いソフト・スタート時間を実現できます。
TPS51385 は放熱特性の優れた 12 ピン QFN パッケージで供給され、-40℃~125℃の接合部温度で動作するよう設計されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS51385 4.5V~24V 入力、7A 同期整流降圧コンバータ、ラッチ付き OVP/UVP、可変ソフト・スタート、PSM/OOA モード付き データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2022年 6月 8日 |
アプリケーション・ノート | D-CAP2 and D-CAP3 Loop Analysis With Hybrid Output Capacitors | PDF | HTML | 2023年 12月 22日 | |||
証明書 | TPS51385EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 8月 23日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS51385 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023年 8月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS51385EVM — TPS51385 4.5V ~ 24V、7A 同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS51385 評価基板 (EVM) は、6V ~ 24 V の入力で動作し、5.1V で 7A を供給する単相同期整流降圧コンバータであり、D-CAP3™ モードを搭載しているほか、外部部品点数が非常に少ないのが特長です。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-HR (RJN) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点